ROBOT MOBILE AUTONOMO

Serie HD

Mantieni in movimento pallet pesanti e grandi assemblaggi all’interno della tua struttura grazie al trasporto autonomo.

Omron HD-1500 – 9502

Modelli 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

Sposta pallet pesanti, grandi assemblaggi e altri materiali ad alta massa nelle aree di produzione, stoccaggio e magazzino. L’HD-1500 gestisce compiti di trasporto impegnativi, come la movimentazione di pallet e la consegna di blocchi motore, con una copertura di sicurezza a 360°, navigazione autonoma e un modulo superiore configurabile per la gestione del carico specifica per l’applicazione.

Carico utile massimo

1500 kg

Velocità massima

1,8 m/s

Autonomia

12,5 h (senza carico), 9 h (pieno carico)

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronta nostri AMR 

Prodotto

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Esplora

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (senza carico)
9 h (carico completo)

24 min (dal 20% all’80% di carica)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360°
Due scanner laser di sicurezza
Laser di rilevamento ostacoli bassi
Evitamento ostacoli avanzato
Set di zone scanner laser di sicurezza
Arresti di emergenza (5 totali)
Indicatori acustici e visivi
Arresto di emergenza a doppio canale
Uscite di sicurezza a doppio canale
Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale
Scanner laser verticali opzionali

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
Batteria: cTUVus, CE
Box alimentazione: cTUVus
Target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Esplora

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

10 h (senza carico)
8 h (carico completo)

19,6 min (dal 20% all’80% di carica)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360°
Due scanner laser di sicurezza
Laser di rilevamento ostacoli bassi
Evitamento ostacoli avanzato
Arresti di emergenza (5 totali)
Indicatori acustici e visivi
Scanner laser verticali opzionali

IP22
IP10 per le piastre di ricarica

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
Batteria: cTUVus, CE
Box alimentazione: cTUVus
Target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Esplora

450 kg

1,2 m/s (avanti/laterale)
0,3 m/s (indietro)

11 h (senza carico)
7 h (carico completo)

25 min (dal 20% all’80% di carica)

Solo superfici piane

Copertura di sicurezza a 360°
2 scanner di sicurezza frontali
29 set di zone scanner di sicurezza
Evitamento ostacoli avanzato
Arresti di emergenza (2 totali)
Indicatori acustici e visivi
Arresto paraurti posteriore
Luce di avvicinamento di sicurezza

IP20

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

Batteria: CE
Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

No

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Esplora

250 kg

1,2 m/s

13 h (senza carico)
10 h (carico completo)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

1,7° / 3% di inclinazione

Campo visivo di 240°
Laser di scansione di sicurezza frontale
Laser frontale basso
Evitamento ostacoli avanzato
Scanner laser opzionali
Arresti di emergenza (3 totali)
Rilevamento TOF posteriore
Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con eccezioni)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
Batteria: cRUus
Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Esplora

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

15 h (senza carico)
12 h (carico completo)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%)
> 60 kg: Solo pavimento piano

Campo visivo di 240°
Laser di scansione di sicurezza frontale
Arresti di emergenza
Evitamento ostacoli avanzato
Rilevamento sonar posteriore
Sensori paraurti anteriore
Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con eccezioni)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
Batteria: cRUus
Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

Carico utile massimo

Velocità massima

Autonomia

Tempo di ricarica

Pendenza massima

Caratteristiche di sicurezza

Grado IP

Classificazione camera bianca

Conformità

Certificazioni e marcature

Opzione ESD

Interfaccia di controllo

Prodotto

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Esplora

Table_MD-650

MD-650/900

Esplora

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Esplora

Table_LD-259

LD-250

Esplora

LD-6090 Tets

LD-60/90

Esplora

Carico utile massimo

1500 kg

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

Velocità massima

1,8 m/s

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

1,2 m/s (avanti/laterale)
0,3 m/s (indietro)

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

Autonomia

12,5 h (senza carico)
9 h (carico completo)

10 h (senza carico)
8 h (carico completo)

11 h (senza carico)
7 h (carico completo)

13 h (senza carico)
10 h (carico completo)

15 h (senza carico)
12 h (carico completo)

Tempo di ricarica

24 min (dal 20% all’80% di carica)

19,6 min (dal 20% all’80% di carica)

25 min (dal 20% all’80% di carica)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

Pendenza massima

5° / 8,75% di inclinazione

5° / 8,75% di inclinazione

Solo superfici piane

1,7° / 3% di inclinazione

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%)
> 60 kg: Solo pavimento piano

Caratteristiche di sicurezza

Copertura di sicurezza a 360°
Due scanner laser di sicurezza
Laser di rilevamento ostacoli bassi
Evitamento ostacoli avanzato
Set di zone scanner laser di sicurezza
Arresti di emergenza (5 totali)
Indicatori acustici e visivi
Arresto di emergenza a doppio canale
Uscite di sicurezza a doppio canale
Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale
Scanner laser verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360°
Due scanner laser di sicurezza
Laser di rilevamento ostacoli bassi
Evitamento ostacoli avanzato
Arresti di emergenza (5 totali)
Indicatori acustici e visivi
Scanner laser verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360°
2 scanner di sicurezza frontali
29 set di zone scanner di sicurezza
Evitamento ostacoli avanzato
Arresti di emergenza (2 totali)
Indicatori acustici e visivi
Arresto paraurti posteriore
Luce di avvicinamento di sicurezza

Campo visivo di 240°
Laser di scansione di sicurezza frontale
Laser frontale basso
Evitamento ostacoli avanzato
Scanner laser opzionali
Arresti di emergenza (3 totali)
Rilevamento TOF posteriore
Indicatori acustici e visivi

Campo visivo di 240°
Laser di scansione di sicurezza frontale
Arresti di emergenza
Evitamento ostacoli avanzato
Rilevamento sonar posteriore
Sensori paraurti anteriore
Indicatori acustici e visivi

Grado IP

IP20

IP22
IP10 per le piastre di ricarica

IP20

IP20

IP20

Classificazione camera bianca

ISO 5 / Classe 100

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

Conformità

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con eccezioni)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con eccezioni)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

Certificazioni e marcature

AMR: cTUVus
Batteria: cTUVus, CE
Box alimentazione: cTUVus
Target di aggancio: cTUVus

AMR: cTUVus
Batteria: cTUVus, CE
Box alimentazione: cTUVus
Target di aggancio: cTUVus

Batteria: CE
Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

AMR: cULus
Batteria: cRUus
Stazione di ricarica: cULus

AMR: cULus
Batteria: cRUus
Stazione di ricarica: cULus

Opzione ESD

No

No

No

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Inizia oggi stesso ad automatizzare flussi di lavoro pesanti 

Hai domande? Parliamone.

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso 

FLOW Core centralizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta per le operazioni quotidiane degli AMR. Assegna automaticamente i lavori, gestisce il traffico dei robot e reindirizza gli AMR in presenza di ostacoli per mantenere i materiali in movimento senza una costante supervisione manuale.

Scopri di più

Automazione end-to-end 

Riunisci controller, sicurezza, visione, I/O e robot mobili autonomi su un’unica piattaforma unificata. Come fornitore unico, OMRON ti aiuta a coordinare attrezzature per la movimentazione dei materiali, sensori e logica PLC in un unico sistema di automazione connesso.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

Massimizza i tempi di attività e le prestazioni della tua flotta di robot mobili con la rete globale, la formazione esperta e i servizi di sicurezza di OMRON, permettendoti di concentrarti sul tuo core business.

Scopri di più

50-50