Prodotto
Serie OL
Trasforma il trasporto dei carrelli in un flusso di materiali fluido e affidabile con la Serie OL.
Modelli
OL-450S
Trasporto compatto di carrelli per flussi di lavoro con altezza ridotta. L’OL-450S standard automatizza lo spostamento di carrelli per il picking, roll-container e altri supporti di carico mantenendo basso il profilo del robot. Questo design supporta un trasporto affidabile attraverso corridoi stretti, ascensori, porte e altre aree con spazio in altezza limitato, semplificando l’implementazione in strutture con vincoli di spazio.
Carico utile massimo |
450 kg |
Altezza di sollevamento |
108 – 308 mm |
Configurazione |
Senza montante |
Visualizza i dettagli del prodotto
OL-450S con montante medio
Localizzazione migliorata dove lo spazio verticale è limitato. Il montante medio solleva lo scanner per migliorare l’affidabilità della navigazione, mantenendo l’accesso attraverso spazi con restrizioni di altezza. Questa configurazione aiuta il robot a operare con maggiore sicurezza in ambienti condivisi con persone, attrezzature e ostacoli in movimento.
Carico utile massimo |
450 kg |
Altezza di sollevamento |
108 – 308 mm |
Configurazione |
Montante medio, 1,2 m |
Visualizza i dettagli del prodotto
OL-450S con montante completo
Massima altezza di scansione per operazioni complesse. Il montante completo posiziona lo scanner nel punto più alto disponibile per una maggiore visibilità in ambienti ampi o visivamente complessi. Questa configurazione supporta una navigazione stabile e affidabile in strutture trafficate dove lo spazio in altezza non è un fattore limitante.
Carico utile massimo |
450 kg |
Altezza di sollevamento |
108 – 308 mm |
Configurazione |
Montante completo, 1,6 m |
Visualizza i dettagli del prodotto
Confronta i nostri AMR
Prodotto
Carico utile massimo
Velocità massima
Pendenza massima
Autonomia
Tempo di ricarica
Caratteristiche di sicurezza
Grado IP
Classificazione camera bianca
Conformità
Certificazioni e marcature
Opzione ESD
Interfaccia di controllo
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carico utile massimo |
450 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
|
Velocità massima |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
|
Pendenza massima |
Solo superfici piane |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Solo pavimento piano (LD-60/90) |
1,7° / 3% di inclinazione |
5° / 8,75% di inclinazione |
5° / 8,75% di inclinazione |
|
Autonomia |
11 h (senza carico) 7 h (carico completo) |
15 h (senza carico) 12 h (carico completo) |
13 h (senza carico) 10 h (carico completo) |
10 h (senza carico) 8 h (carico completo) |
12,5 h (senza carico) 9 h (carico completo) |
|
Tempo di ricarica |
25 min (dal 20% all’80% di carica) |
2 h 10 min (carica dal 20% all’80%) |
2 h 10 min (carica dal 20% all’80%) |
19,6 min (dal 20% all’80% di carica) |
24 min (dal 20% all’80% di carica) |
|
Caratteristiche di sicurezza |
Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza frontali 29 set di zone scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza |
Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriore Indicatori acustici e visivi |
Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Laser frontale basso Evitamento ostacoli avanzato Scanner laser opzionali Arresti di emergenza (3 totali) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi |
Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Scanner laser verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone scanner laser di sicurezza Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Scanner laser verticali opzionali |
|
Grado IP |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 per le piastre di ricarica |
IP20 |
|
Classificazione camera bianca |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Conformità |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Certificazioni e marcature |
Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
|
Opzione ESD |
No |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Inizia ad automatizzare il trasporto carrelli oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
APPLICAZIONI
Soluzioni AMR personalizzate costruite intorno alle tue esigenze
I produttori di tutto il mondo si affidano a OMRON Robotics per affrontare i colli di bottiglia produttivi con soluzioni AMR su misura, ottimizzando i flussi di lavoro, aumentando la produttività e migliorando la precisione in ogni movimento.
Vedi tutte le applicazioni
SOFTWARE
Sblocca il pieno potenziale dei tuoi AMR
FLOW Core centralizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta per le operazioni quotidiane degli AMR. Assegna automaticamente i lavori, gestisce il traffico dei robot e reindirizza gli AMR in presenza di ostacoli per mantenere i materiali in movimento senza una costante supervisione manuale.
Scopri di più
Automazione end-to-end
Riunisci controller, sicurezza, visione, I/O e robot mobili autonomi su un’unica piattaforma unificata. Come fornitore unico, OMRON ti aiuta a coordinare attrezzature per la movimentazione dei materiali, sensori e logica PLC in un unico sistema di automazione connesso.
Movimento
I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
SERVIZIO
Assistenza e supporto globale
OMRON Robotics fornisce una rete di supporto globale, formazione specializzata e servizi di sicurezza per mantenere i tuoi AMR serie OL al massimo delle prestazioni e della disponibilità.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni più approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produzione dell’impianto del 30% con la movimentazione automatizzata dei roll container
On-Demand: Automazione del trasporto carrelli con OL-450S
Scopri l’OL-450S — Un modo più intelligente per automatizzare il trasporto di carrelli