Attiva la tua licenza software AMR
Inizia qui sotto l’attivazione della licenza software per il tuo Autonomous Mobile Robot (AMR). Riceverai la licenza via email dopo l’elaborazione.
Richiedi attivazione
Tieni presente che è possibile richiedere un massimo di 5 licenze con un unico modulo. Invia un altro modulo se desideri richiedere l’attivazione di più di 5 licenze.
Le licenze saranno inviate via email all’indirizzo fornito nel modulo. Assicurati che l’email sia corretta, poiché riceverà i file V2C per ogni licenza richiesta.
Requisiti di attivazione per la licenza del tuo robot OMRON
ID di diritto univoco (EID)
Indicato nel documento spedito da OMRON, l’EID è un codice di 32 caratteri. Fai riferimento alla busta dei diritti spedita da OMRON per ottenere il codice EID necessario che verrà utilizzato per ogni licenza.
File C2V del relativo dispositivo
Le licenze sono gestite individualmente su ogni AMR e Fleet Manager. Consulta la tabella seguente per i dettagli.
Indietro
* Sono necessari circa cinque giorni lavorativi per ricevere le licenze.
Come trovare, scaricare e convalidare la tua licenza
Scorri per visualizzare altre colonne
| Licenza | C2V richiesto | Codice articolo |
|---|---|---|
| Virtual Fleet Manager – Licenza Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet Manager, 3 anni | Virtual Fleet Manager | 30271-1[][] |
| Virtual Fleet Manager – Aggiornamento Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet | Virtual Fleet Manager | 30271-001 |
| Virtual Fleet Manager – Rinnovo Fleet Operations Workspace (FLOW) Core | Virtual Fleet Manager | 30271-2[][] |
| Virtual Fleet Manager – Licenza Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ – 1 anno | Virtual Fleet Manager | 30271-701 |
| Virtual Fleet Manager – Licenza Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ – 3 anni | Virtual Fleet Manager | 30271-703 |
| Licenza Unified Fleets (UF) | Virtual Fleet Manager | 30271-601 |
| Licenza Cell Alignment Positioning System (CAPS) | AMR | 20271-805 |
| Licenza Cycle Time Optimization (CTO) | AMR | 20271-905 |
*Per le licenze EM2100 o gli aggiornamenti della flotta, contatta il nostro team. Per le specifiche tecniche e i dettagli del prodotto, consulta la scheda tecnica dell’AMR.
PRODOTTI CORRELATI
Automazione senza sforzo per ogni flusso di lavoro
Trasforma il tuo modo di movimentare i materiali: libera il tuo team dai compiti manuali mentre gli AMR intelligenti gestiscono il flusso e mantengono attiva la produzione.
AMR per carichi leggeri
AMR compatti per lo spostamento di piccoli contenitori, vassoi e scatole in corridoi trafficati: capacità di 60 o 90 kg, con opzioni a sicurezza ESD per l’elettronica.
AMR per carichi medi
AMR robusti per la gestione di pacchi batteria, carrelli portautensili e contenitori di rifornimento: fino a 250 kg, a sicurezza ESD per laboratori e camere bianche.
Spostacarrelli di produzione
Robot a basso profilo che mantengono fluida la tua produzione, movimentando autonomamente roll-container e supporti tra banchine e linee di assemblaggio.
AMR per carichi pesanti
AMR per carichi pesanti per il trasferimento di pallet, parti di macchinari e contenitori sfusi: capacità di 650 o 900 kg con sicurezza e navigazione avanzate.
AMR per carichi ultra pesanti
AMR ad alta capacità per lo spostamento di europallet, scaffalature in acciaio e grandi casse: fino a 1500 kg, ideali per automotive, elettronica e logistica.
Mobile I/O Box
Richiama gli AMR o attiva nastri trasportatori e porte tramite I/O digitali: completamente integrato con Fleet Manager per un’automazione istantanea.
MobilePlanner
Monitora la posizione della flotta AMR, la batteria e le attività in tempo reale su qualsiasi dispositivo con la mappa a colori e la visualizzazione della coda di lavoro di MobilePlanner.
Ottimizza i tuoi flussi di lavoro per la massima produttività
Hai domande? Parliamone!