Robotica per l’imballaggio
Semplifica l’imballaggio e il pick-and-place con la robotica avanzata per aumentare la qualità e la velocità.
Soluzioni su misura per ogni ciclo di produzione
Ottieni un confezionamento rapido, flessibile e preciso, dal prelievo e smistamento veloce alla pallettizzazione e all’etichettatura tracciabile. Le nostre soluzioni gestiscono frequenti cambi di SKU, layout di linea compatti e rigorosi requisiti normativi, garantendo che le tue linee di confezionamento rimangano efficienti, adattabili e conformi.
Pick & Place ad alta velocità
Massimizza la produttività e la precisione nel confezionamento primario e secondario con robot progettati per velocità, igiene e accuratezza. I modelli paralleli come iX3, Hornet, iX4 e Quattro eccellono nello smistamento e posizionamento rapido, ideali per spostare gli articoli direttamente dai nastri trasportatori in vassoi, blister o cartoni. I robot SCARA i4L e i4H offrono una flessibilità ineguagliabile per spazi ristretti e cicli ad alta velocità. Le opzioni per uso alimentare, camera bianca e IP65 garantiscono la conformità con i rigorosi standard di settore, mentre i sistemi di visione integrati offrono risultati costanti e affidabili.
Imballaggio e cartonaggio flessibile
Automatizza il confezionamento di scatole, casse e cartoni con robot collaborativi, Viper e SCARA i4. Questi sistemi si adattano rapidamente a diverse dimensioni, forme e formati di confezionamento, inclusi cicli stagionali, promozionali o in edizione limitata. Il software con guida visiva consente rapidi cambi di SKU, la manipolazione delicata di prodotti fragili e l’impilamento senza interruzioni per una logistica a valle efficiente.
Sigillatura, chiusura ed etichettatura
Garantisci che ogni confezione sia pronta per lo scaffale e conforme con sigillatura, chiusura ed etichettatura automatizzate. I robot paralleli gestiscono il prelievo ad alta velocità; i modelli SCARA offrono sigillatura ed etichettatura precise; i cobot della serie TM S offrono un cambio di attività flessibile per vari formati; e i bracci articolati Viper supportano operazioni complesse e multi-asse. Ciò garantisce prodotti a prova di manomissione e accuratamente etichettati, fondamentali per gli standard di vendita al dettaglio e normativi.
Pallettizzazione e logistica di fine linea
Aumenta la produttività e riduci la manodopera manuale con l’automazione di fine linea di OMRON. I robot collaborativi della serie TM S e i bracci a 6 assi Viper gestiscono la pallettizzazione, la depallettizzazione e lo smistamento delle casse con velocità e precisione. Gli AMR (Robot Mobili Autonomi) trasportano i prodotti finiti in tutta la tua struttura, mentre il software di gestione della flotta garantisce una consegna sicura, tracciabile e affidabile, anche durante i picchi di domanda.
Imballaggio integrato, end-to-end
Trasforma la tua linea di confezionamento con le applicazioni Mobile Manipulator (MoMa), che combinano robot collaborativi e mobili per il prelievo, l’ispezione, lo smistamento, il confezionamento e il trasporto in tutta la struttura. L’integrazione senza sforzo e l’adattabilità in tempo reale significano che puoi rispondere istantaneamente a nuovi prodotti, formati e richieste di produzione, mantenendo le tue operazioni agili e pronte per il futuro.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
Automatizza la tua linea di confezionamento
Ottimizza i tuoi flussi di lavoro di confezionamento con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza facilmente robot, PLC, dispositivi di sicurezza e sistemi di visione su un’unica piattaforma. Gli strumenti di simulazione integrati semplificano l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.
Movimento
I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.
Robotica
Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.
Controllo
Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.
Visione
Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.
PRODOTTI CORRELATI
Soluzioni robotiche costruite intorno alle tue esigenze
Sfrutta la robotica avanzata per aumentare la produttività, migliorare la sicurezza e garantire una qualità costante sulle tue linee di confezionamento.
Vipera
Robot articolato a 6 assi per compiti complessi fino a 5 kg; alta accelerazione e portata flessibile per ambienti esigenti.
Serie OMRON TM S
Robot collaborativi con molteplici opzioni di carico utile e portata; sicuri, precisi e facilmente riutilizzabili per nuove attività.
i4L
Il robot SCARA compatto gestisce carichi fino a 5 kg con cicli veloci e precisi e un design salvaspazio.
iX3 & Hornet
Robot parallelo ad alta velocità, preleva e posiziona fino a 8 kg con una portata di 1130 mm per prestazioni stabili ed efficienti.
i4H
Robot SCARA ad alta velocità, gestisce fino a 15 kg con una precisione di ±0,015 mm, integrandosi perfettamente con i controlli Sysmac.
iX4 & Quattro
Robot parallelo a quattro bracci; offre un prelievo multiplo rapido e preciso fino a 15 kg, ideale per ambienti sanitari e ad alta richiesta.
Serie OMRON TM
Cobot flessibili con visione integrata; integrazione rapida e configurazione veloce per assemblaggio, confezionamento e pallettizzazione.
Robot mobili autonomi
Robot Mobili Autonomi ottimizzano il flusso di materiali e la produzione end-to-end per un’automazione efficiente del confezionamento.
Manipolatori mobili
Manipolatori Mobili combinano mobilità e precisione per attività di ispezione, prelievo e trasporto in tutta la tua struttura.
Alimentatori di pezzi industriali
Alimentatori di parti automatizzano la consegna e l’orientamento di parti sfuse per un’alimentazione costante e ad alta velocità nelle linee di confezionamento.
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
Sanofi automatizza il confezionamento a fine linea per 1 miliardo di dosi di vaccino
Come il confezionamento automatizzato di vaschette ha trasformato l’imballaggio di prodotti freschi presso Brillopak
Il successo scalabile di Vetipak nell’automazione del confezionamento FMCG