Torna ai case study

Il pallettizzatore cobot RB1200 riduce l’ingombro del 60% taglia costi del 50% con la pallettizzazione automatizzata 

Caso di studio
RB1200 cobot palletiser operating on a factory floor, demonstrating compact footprint_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Alimentare & materie prime

update
Applicazione

Pallettizzazione

traffic
Soluzione robotica

Cobot OMRON

Trasformare le operazioni di fine linea per i produttori di beni di largo consumo con automazione mobile e flessibile

Per molti produttori di beni di largo consumo e piccole e medie imprese, i pallettizzatori tradizionali presentano ostacoli significativi: occupano spazio prezioso sul pavimento, richiedono una configurazione complessa e mancano di flessibilità per le mutevoli esigenze di produzione. La pallettizzazione automatizzata spesso sembrava fuori portata per le strutture più piccole, dove adattabilità e costo sono fondamentali.

Per affrontare queste sfide, Reeco Automation, lavorando con OMRON come Solution Partner nel Regno Unito, ha sviluppato il pallettizzatore cobot RB1200. Senza la necessità di estese protezioni o infrastrutture pesanti, l’RB1200 occupa solo 2,2 x 3,2 metri — un ingombro inferiore del 60% rispetto ai sistemi convenzionali — e costa fino al 50% in meno.

Agile ed efficiente, l’RB1200 può essere riposizionato tra le linee in pochi minuti con un transpallet standard, e gli operatori possono facilmente riconfigurare gli schemi di pallettizzazione utilizzando il software visivo EasyStack di Reeco — nessuna competenza di programmazione richiesta. L’installazione è rapida, tipicamente due o tre settimane, e le funzionalità di sicurezza integrate garantiscono un funzionamento fluido a fianco del personale. La piattaforma standardizzata e l’end-effector universale gestiscono oltre il 90% dei prodotti basati su scatole, mentre sono disponibili utensili personalizzati per applicazioni speciali.

Con un carico utile di 10 kg e 12 prelievi al minuto, l’RB1200 offre una pallettizzazione affidabile ed economica per i produttori più piccoli. Rimuovendo le barriere all’automazione, consente alle aziende di massimizzare lo spazio, rispondere rapidamente alla domanda e ottenere rapidi ritorni — rendendo la pallettizzazione automatizzata una soluzione pratica per strutture di qualsiasi dimensione.

Guarda la storia di Reeco:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

“Il pallettizzatore cobot è una soluzione pronta all’uso pronta per il mercato che rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza costi nascosti di progettazione ingegneria. Sono disponibili anche opzioni di leasing un contratto di servizio fisso, rendendo l’automazione di fine linea di nuova generazione una realtà per produttori di beni di largo consumo di tutte le dimensioni,” — Llewelyn Rees, Amministratore Delegato di Reeco 

  • Pallettizzatore cobot RB1200 in funzione su un pavimento di fabbrica, che dimostra l'ingombro compatto
  • Primo piano dell'end-effector universale dell'RB1200 che movimenta scatole per la pallettizzazione automatizzata
  • End-effector universale dell'RB1200 che movimenta scatole per la pallettizzazione automatizzata

Panoramica dei risultati:

Automazione flessibile per la pallettizzazione di fine linea

La collaborazione di OMRON con Reeco Automation e il pallettizzatore cobot RB1200 mostra come l’automazione flessibile della pallettizzazione possa aiutare i produttori di beni di largo consumo ad aumentare la produttività, risparmiare spazio e adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze. Se sei interessato a migliorare le tue operazioni di pallettizzazione o vuoi esplorare le opzioni di automazione, parliamone.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background