COLLABORATIVO

OMRON TM12 

Realizza assemblaggio, imballaggio e ispezione affidabili con il robot collaborativo TM12. Dotato di un raggio d’azione di 1300 mm e un carico utile di 12 kg, il TM12 offre un’automazione precisa per la produzione automobilistica, elettronica e di beni di consumo. La visione integrata e la programmazione grafica consentono una rapida implementazione e cambi senza errori, mentre il montaggio flessibile supporta diverse configurazioni di fabbrica.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM12

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

TM12X

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM12-compatto, resistente versatile  

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Previene le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure negli ambienti di manipolazione, imballaggio e pallettizzazione degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, senza bisogno di competenze di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono il TM12 ideale per la logistica, l’assemblaggio e le applicazioni di media entità.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come Fischer Gears automatizza il 70% dell’alimentazione del CNC con il Cobot OMRON TM12 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Ottimizza la produzione con TMflow 

L’interfaccia intuitiva di TMflow semplifica la programmazione per l’assemblaggio, l’imballaggio e l’ispezione. La calibrazione della visione integrata e le zone di sicurezza personalizzabili garantiscono un rapido adattamento a nuove attività, mantenendo la conformità e la sicurezza dell’operatore.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione più intelligente inizia con il MoMa 

Trasforma le tue operazioni con soluzioni Mobile Manipulator che combinano robot collaborativi e mobili per automatizzare attività complesse di trasporto e prelievo, aumentando efficienza e adattabilità.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON, una piattaforma unificata per programmare e sincronizzare robot, sistemi di sicurezza e tecnologie di visione. Massimizza produttività e sicurezza con controller avanzati per un’integrazione perfetta in tutte le tue operazioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Assicurati che i flussi di lavoro rimangano efficienti e che i tuoi robot collaborativi offrano le migliori prestazioni con i nuovi rilasci di TMflow e la documentazione aggiornata.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50