COLLABORATIVO

OMRON TM14 

Automatizza la logistica, la pallettizzazione e l’asservimento macchine con il robot collaborativo TM14. Con una portata di 1100 mm e un carico utile di 14 kg, il TM14 eccelle nella movimentazione di prodotti di peso moderato per le industrie alimentari, delle bevande ed elettroniche. La visione integrata e la configurazione rapida semplificano l’integrazione, e le opzioni compatibili con le camere bianche supportano gli ambienti regolamentati.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM14

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

OMRON TM14X

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM14 – sicuro, flessibile ed efficiente in ogni attività  

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Previene le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure negli ambienti di manipolazione, imballaggio e pallettizzazione degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, senza bisogno di competenze di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono il TM14 ideale per la logistica, l’assemblaggio e le applicazioni di media entità.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come cobot TM12 TM14 di FlexLink OMRON migliorano l’efficienza elaborando scatole al minuto con un ROI rapido 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Accelera il cambio formato con TMflow 

Il software TMflow offre una programmazione rapida per la logistica, l’imballaggio e l’ispezione. Gli strumenti basati sulla visione e le funzioni di sicurezza facilitano il rapido adattamento a nuove linee di prodotto e garantiscono la sicurezza operativa.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione più intelligente inizia con il MoMa 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator che combinano robot collaborativi e mobili per automatizzare attività complesse di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività e adattandosi all’evoluzione delle esigenze operative.

Scopri di più su MoMa

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Massimizza la tua produttività con il portfolio completo di automazione industriale di OMRON. Programma e sincronizza facilmente robot, sistemi di sicurezza e tecnologie di visione su un’unica piattaforma, con simulazione integrata per un’implementazione rapida e flussi di lavoro efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Mantieni i tuoi flussi di lavoro efficienti con gli ultimi aggiornamenti di TMflow e la documentazione OMRON TM14 per assicurarti che i tuoi robot collaborativi operino al meglio.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50