COLLABORATIVO

OMRON TM16 

Consenti l’automazione compatta e ad alto carico per l’assemblaggio e il trasferimento di materiali con il TM16. La sua portata di 900 mm e il carico utile di 16 kg sono ideali per la movimentazione di componenti pesanti nei settori automobilistico e industriale. La visione avanzata e la programmazione intuitiva del TM16 garantiscono un funzionamento efficiente nelle linee di produzione con spazi limitati.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM16

Carico utile massimo

16 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

OMRON TM16X

Carico utile massimo

16 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM16-versatile, sicuro pronto per ogni applicazione 

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Impedisce le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure negli ambienti di manipolazione, pallettizzazione e imballaggio degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, che non richiede alcuna esperienza di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con le camere bianche ISO Classe 3 rendono l’OMRON TM16 ideale per la logistica, l’assemblaggio e le applicazioni di media entità.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come il cobot OMRON TM aumenta la sicurezza l’efficienza di Leica Geosystems riducendo costi di manodopera migliorando l’ergonomia 

Sistema di movimentazione robotica dei materiali nella linea di produzione di Leica Geosystems
background graphic

SOFTWARE
Semplifica l’automazione per carichi pesanti con TMflow 

L’interfaccia intuitiva di TMflow consente una programmazione rapida per la movimentazione e l’ispezione dei materiali. La visione integrata e le funzionalità di sicurezza supportano cambi efficienti e la conformità normativa.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione più intelligente inizia con il MoMa 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator integrando robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività per un’automazione di livello superiore.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione di OMRON (sicurezza, visione, unità di controllo e robotica) progettato per funzionare come un’unica entità. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità fluida e flussi di lavoro affidabili ed efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RISORSE
Il tuo hub di risorse di riferimento 

Mantieni flussi di lavoro efficienti con gli aggiornamenti di TMflow e la documentazione tecnica, assicurandoti che i tuoi robot collaborativi operino al meglio delle loro potenzialità.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50