COLLABORATIVO

OMRON TM5-900 

Con un carico utile di 4 kg, una portata di 900 mm e una precisione di ±0,05 mm, l’OMRON TM5-900 offre visione integrata, opzioni di montaggio flessibili e compatibilità con camere bianche, garantendo una collaborazione sicura con l’uomo e automatizzando ispezioni, logistica e compiti leggeri con eccezionale precisione e adattabilità.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM5-900

Carico utile massimo

4 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

1,4 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

OMRON TM5X-900

Carico utile massimo

4 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

1,4 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM5-900 – compatto, intuitivo costruito per la collaborazione 

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Previene le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure e igieniche negli ambienti di manipolazione, imballaggio e pallettizzazione degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, eliminando la necessità di competenze di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono il cobot ideale per la logistica, l’ispezione e le applicazioni leggere.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come cisel ha automatizzato il test dei PCB con OMRON TM5-900, aumentando la produzione 400 pezzi all’ora con zero errori umani. 

Processo di collaudo automatizzato di PCB per schede elettroniche automotive
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

Il software TMflow consente una programmazione rapida di routine di pick-and-place, avvitatura e ispezione. L’interfaccia drag-and-drop, la calibrazione della visione integrata e le zone di sicurezza personalizzabili supportano un rapido adattamento a nuove linee e prodotti, mantenendo la sicurezza dell’operatore.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione più intelligente inizia con il MoMa 

Trasforma le tue operazioni con i Manipolatori Mobili (MoMas), che combinano robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività, e adattandosi senza problemi alle mutevoli esigenze operative.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Scopri l’intero portfolio di automazione OMRON — sicurezza, visione, unità di controllo e altro ancora — progettato per funzionare come un unico sistema. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità fluida e operazioni affidabili ed efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RISORSE
Il tuo hub di risorse di riferimento 

Accedi al software TMflow, alla documentazione e alle guide tecniche per prestazioni e conformità ottimali del TM5-900.

Visualizza le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50