OMRON TM25S-FT
COLLABORATIVO

OMRON TM25S 

Il TM25S potenzia la pallettizzazione di carichi sfusi, l’assemblaggio high-mix e la logistica nelle operazioni automobilistiche e di magazzino. La sicurezza collaborativa e la piena conformità ISO supportano il lavoro fianco a fianco, mentre le opzioni per camera bianca e le finiture sicure contro le scariche elettrostatiche (ESD) si adattano alle linee sensibili. La visione integrata utilizza il feedback della telecamera in tempo reale per una guida, un’ispezione e una misurazione precise.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM25S

Carico utile massimo

25 kg

Portata massima

1902 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

2,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo CA e il Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM25S: sbraccio più lungo, collaborazione più intelligente 

Smart Monitoring
01
Carico utile elevato + sbraccio lungo

25 kg payload and 1902 mm reach cover larger boxes, wide fixtures, and deep cells—ideal for palletizing, assembly, and logistics on Euro and US pallets without extra lifts.

moving orb
Flexible Automation
02
Sicurezza collaborativa certificata

Full ISO 10218‑1 compliance and 31+ certified safety functions (ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) enable safe side‑by‑side work with predictable stops and speeds.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida + guida manuale

Intuitive TM Screen becomes your teach pendant—hand‑guide points, record paths, and deploy quickly with minimal wiring and a short learning curve.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione integrata per una guida precisa

High‑resolution, integrated vision uses live camera feedback for accurate detection and placement, reducing mispicks and cycle variability. Optional camera + Landmark speed changeovers.

moving orb
Certified Compliance
05
Resistente, per camera bianca e predisposto per ESD

IP54 protection, ISO Class 3 cleanroom options, and ESD‑compliant finishes fit demanding environments from electronics and battery to food and semiconductor.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmazione flessibile in TMflow

Drag‑and‑drop flows for quick builds or script logic for complex tasks—one software across S Series models simplifies scaling, standardization, and remote adjustments.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
TMSimulator per test offline

Validate programs and vision logic offline to accelerate deployment, refine cycles, and improve processes without halting production.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Come Sanofi ha automatizzato il confezionamento per gestire in sicurezza miliardo di dosi di vaccino 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Costruisci velocemente scala in modo intelligente con TMflow 

TMflow mantiene la programmazione semplice e scalabile. Usa il drag-and-drop per creazioni rapide, aggiungi script per logiche complesse e testa programmi e visione offline. Regola da remoto in tempo reale e affidati agli strumenti di sicurezza integrati per una guida manuale fluida e controlli costanti del carico utile: meno rilavorazioni, più tempo di attività.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Abbina il TM25S a un robot mobile autonomo MD per la pallettizzazione mobile e l’asservimento macchine a bordo linea. Le applicazioni includono il prelievo e il deposito a fine linea, il caricamento di attrezzature mobili e i trasferimenti punto-punto, offrendo un’automazione flessibile senza trasportatori fissi.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Scopri il portafoglio completo di automazione di OMRON (sicurezza, visione, controllo e robotica) progettato per funzionare come un’unica entità. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità perfetta e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Trova gli ultimi aggiornamenti di TMflow, i pacchetti di visione e la documentazione del TM25S in un unico posto. Migliora la gestione degli errori, perfeziona il movimento e l’attrezzaggio e implementa con sicurezza utilizzando guide di configurazione, note di rilascio e manuali.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50