iX4-0000-Omron-360_Transparent
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

iX4 Quattro 

I robot paralleli iX4 e Quattro di OMRON offrono una movimentazione precisa e ad alta velocità di carichi utili fino a 15 kg per alimenti, confezionamento e farmaceutica. Il design igienico, conforme agli standard USDA, e il design stabile a quattro bracci supportano attività di multi-picking pesanti. La programmazione flessibile e i carichi utili elevati mantengono le linee efficienti e prive di contaminazioni.

SPECIFICHE CHIAVE

iX4-650

Diametro massimo di lavoro

1300 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,30-0,61 s

Protezione ambientale

IP65/66/67, conforme agli standard USDA

Connettività

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio

iX4-800

Diametro massimo di lavoro

1600 mm

Carico utile massimo

10 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,40-0,55 s

Protezione ambientale

IP65/66/67, conforme agli standard USDA

Connettività

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio

Quattro-650

Diametro massimo di lavoro

1300 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,37-0,59 s

Protezione ambientale

IP65/66/67, conforme agli standard USDA

Connettività

Ethernet

Ambiente di programmazione

Software ACE, ePLC

Quattro-800

Diametro massimo di lavoro

1600 mm

Carico utile massimo

10 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,33-0,62 s

Protezione ambientale

IP65/66/67, conforme agli standard USDA

Connettività

Ethernet

Ambiente di programmazione

Software ACE, ePLC

CARATTERISTICHE
Velocità precisione ineguagliabili per un picking ad alte prestazioni  

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico utile

Gestisce fino a 15 kg, è disponibile in diversi tipi di piattaforma e offre un multi-picking preciso, perfetto per l’assemblaggio rapido e la movimentazione dei materiali.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Cicli veloci e precisi

Raggiunge tempi di ciclo di soli 0,33 secondi (a 2 kg), garantendo la massima produttività nel pick-and-place, nella selezione alimentare e nell’assemblaggio.

moving orb
Versatile Reach
03
Opzioni di portata versatili

Il raggio d’azione di 1300 mm o 1600 mm si adatta a spazi ristretti o ad ampie aree di lavoro per l’automazione del magazzino.

moving orb
Seamless Integration
04
Connettività senza interruzioni

iX4 supporta EtherCAT con Omron NJ501-R, mentre Quattro offre Ethernet con opzioni ACE o ePLC per un’integrazione flessibile.

moving orb
Food Safe Compliance
05
Conformità alimentare

Entrambi i modelli sono adatti all’uso alimentare e soddisfano gli standard USDA per la prevenzione della contaminazione, il che li rende adatti alla manipolazione primaria degli alimenti.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Adattabilità ambientale

Disponibile in IP65/66 e IP67, classificato per ambienti di lavaggio, pavimenti di produzione polverosi e operazioni in camera bianca.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Guarda come Mackle Petfoods ha ottenuto un aumento del 50% della produttività ha ridotto l’impronta di fabbrica del 30%, il tutto grazie una soluzione di confezionamento automatizzata. 

Soluzioni di confezionamento automatizzate per buste di alimenti per animali domestici su una linea di produzione
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Accelera la tua produzione con il software ACE: integra robot, nastri trasportatori e sistemi di visione per una velocità, precisione ed efficienza senza pari nel packaging multi-pick e nello smistamento.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Controllo prestazioni senza interruzioni 

Ottieni operazioni più veloci, maggiore tempo di attività e precisione ineguagliabile con il potente controllore integrato per la robotica. Unisci senza problemi i robot iX4 e Quattro con l’automazione per ottimizzare i flussi di lavoro e massimizzare la produttività.

Esplora la soluzione

Guarda
il
video

Automatizza la tua applicazione 

Massimizza la produttività con le soluzioni di automazione industriale di Omron: programma e sincronizza facilmente robot, visione e sistemi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata semplifica l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il controllore integrato per la robotica, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Esplora il nostro centro download per la documentazione completa, i manuali e le guide per i tuoi robot iX4 e Quattro.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Servizio globale completo 

Sfrutta la nostra rete globale per formazione specialistica, servizi di sicurezza e assistenza, garantendo la massima operatività e prestazioni ottimali dei tuoi robot.

Scopri di più

50-50