INDUSTRIALE

SCARA

Aumenta la produttività con i robot SCARA—progettati per velocità, precisione e affidabilità.

SCARA_Robots_Lab_OMRON

Modelli 

3
01
i4L

Gestisci attività di assemblaggio, smistamento o ispezione con carichi utili fino a 5 kg, cicli rapidi e movimenti precisi. Risparmia spazio con il controller integrato e riduci i tempi di inattività grazie ad allarmi integrati e una spia di stato RGB. Aumenta la produttività unificando robot, controlli, visione e sistemi di alimentazione in ACE o Sysmac.

Opzioni di sbraccio

350 mm, 450 mm, 550 mm

Carico utile massimo

5 kg

Tempi di ciclo

0,38–0,57 s

Visualizza i dettagli del prodotto

1
02
i4H

Automatizza l’assemblaggio, l’imballaggio o la movimentazione dei materiali con carichi utili fino a 15 kg e modelli IP20/IP65 per uso alimentare per un utilizzo sicuro negli ambienti alimentari e delle bevande. Risparmia spazio con un controller integrato o connettiti ai PLC Sysmac. Integra robot, visione e controllo del movimento in ACE o Sysmac per un’automazione flessibile.

Opzioni di sbraccio

650 mm, 750 mm, 850 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo

0,31–0,50 s

Visualizza i dettagli del prodotto

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

Gestisci attività di assemblaggio, pick-and-place o ispezione con carichi utili fino a 5,5 kg e alta precisione. Controlli integrati e salvaspazio e programmazione tramite OMRON ACE o Sysmac Studio consentono una rapida implementazione. Integrati senza problemi con OMRON ACE o Sysmac per unificare robot, controlli, visione e sistemi di alimentazione in un’unica soluzione ottimizzata.

Opzioni di sbraccio

600 mm, 800 mm

Carico utile massimo

5,5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,39-0,73 s

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronta SCARA 

350 mm 450 mm 550 mm

5 kg

0,38–0,57 s

4

IP20 / NEMA Tipo 1

Controller integrato NJ501-R Controllo standard

Tavolo pavimento

Sysmac Studio e ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

650 mm 750 mm 850 mm

15 kg

0,31–0,50 s

4

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Camera bianca C10 ESD Per uso alimentare

Controller integrato NJ501-R Controllo standard

Tavolo Invertito Montaggio a parete

Sysmac Studio e ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

600 mm 800 mm

5,5 kg

0,39–0,73 s

4

IP20 Camera bianca Classe 10

OMRON NJ501-R Autonomo

Tavolo pavimento

Sysmac Studio e ACE

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R Ethernet

Opzioni di sbraccio

Carico utile massimo

Tempi di ciclo (a 2 kg)

Numero di assi

Opzioni classe di protezione

Opzioni controller robot

Opzioni di montaggio

Ambiente di programmazione

Connettività

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

Opzioni di sbraccio

350 mm 450 mm 550 mm

650 mm 750 mm 850 mm

600 mm 800 mm

Carico utile massimo

5 kg

15 kg

5,5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,38–0,57 s

0,31–0,50 s

0,39–0,73 s

Numero di assi

4

4

4

Opzioni classe di protezione

IP20 / NEMA Tipo 1

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Camera bianca C10 ESD Per uso alimentare

IP20 Camera bianca Classe 10

Opzioni controller robot

Controller integrato NJ501-R Controllo standard

Controller integrato NJ501-R Controllo standard

OMRON NJ501-R Autonomo

Opzioni di montaggio

Tavolo pavimento

Tavolo Invertito Montaggio a parete

Tavolo pavimento

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

Sysmac Studio e ACE

Sysmac Studio e ACE

Connettività

EtherCAT® Ethernet PROFINET

EtherCAT® Ethernet PROFINET

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R Ethernet

Automatizza la tua linea di produzione 

Massimizza l’efficienza di produzione con le soluzioni di automazione Omron: programma e sincronizza facilmente robot, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Un’ampia gamma di robot industriali, facilmente programmabili con Sysmac Studio per un’integrazione, un controllo e prestazioni migliorate senza interruzioni.

Automation_Diagram_Control
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

OMRON produce telecamere e sensori di visione che consentono ai nostri sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Siamo qui per aiutarti.

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente veloce inizia con ACE 

Ottimizza la configurazione e le prestazioni dei robot SCARA con il software OMRON ACE. Configura e sincronizza robot, visione e sistemi di alimentazione per un assemblaggio preciso, un imballaggio rapido e uno smistamento accurato—il tutto da una piattaforma intuitiva che aumenta la produttività e la coerenza.

Scopri di più

SERVIZIO
Servizio mondiale per robot SCARA 

OMRON Robotics fornisce supporto globale, formazione e servizi di sicurezza per garantire la massima operatività del robot, la massima efficienza e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50