i4H-Omron-360-0000_Transparent
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

i4H 

Automatizza le attività ripetitive con il robot SCARA i4H—con carichi utili fino a 15 kg e opzioni di portata da 650, 750 o 850 mm. Scegli modelli IP65, ESD, per camera bianca o per uso alimentare per ambienti specializzati. La connettività EtherCAT o Ethernet integrata consente una connessione senza interruzioni a PLC OMRON Sysmac, alimentatori di parti e un controllo unificato con ACE o Sysmac per un’automazione efficiente.

SPECIFICHE CHIAVE

i4-650H

Portata massima

650 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

032-0.45s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

i4-750H

Portata massima

750 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0.31-0.46

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

i4-850H

Portata massima

850 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,31–0,50 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

CARATTERISTICHE
Carico utile elevato, massima precisione: l’i4H definisce l’eccellenza industriale  

High Payload & Precision
01
Carico utile e precisione elevati

Supporta fino a 15 kg con una ripetibilità eccezionale per attività gravose e di alta qualità—±0,015 mm (XY), ±0,01 mm (Z) e ±0,005° (Theta).

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tempi di ciclo ad alta velocità

Raggiunge cicli burst fino a 0,39 s e cicli burst combinati di 0,31 s (carico utile di 2 kg), massimizzando la produttività.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portata e montaggio flessibili

Scegli tra lunghezze di sbraccio di 650, 750 e 850 mm con opzioni di montaggio versatili (a pavimento, a parete o a soffitto).

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Diagnostica e manutenzione

Dispone di un display a bordo e di una luce a cupola RGB per la manutenzione predittiva e gli aggiornamenti di stato in tempo reale, aumentando il tempo di attività.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Compatibilità ambientale

Opzioni IP65, NSF-H1 Food-Grade e Clean Room per diversi ambienti, inclusi alimenti e bevande, elettronica e tecnologia medica.

moving orb
Static-Safe
06
Sicuro per ESD

Certificato IEC 61340-5-1:2016 e ANSI/ESD S20.20:2021, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti di produzione sensibili all’elettricità statica.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come l’etichettatura verticale automatizzata di Werfen ha prodotto 1000 provette all’ora tempi di ciclo più rapidi del 30% 

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Ottimizza i flussi di lavoro e crea linee di produzione più intelligenti e agili con il software ACE di OMRON. Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot i4H e dei sistemi di alimentazione per prestazioni ineguagliabili. Utilizza procedure guidate intuitive per programmare robot, visione, I/O e sistemi di alimentazione di parti in un unico progetto.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Sistemi più intelligenti per risultati migliori 

Massimizza la produzione, minimizza i tempi di inattività e adattati alle mutevoli esigenze con il Controllore Integrato di Robotica—sincronizzando i robot i4H e l’automazione per risultati più rapidi, manutenzione semplificata e maggiore produttività in un’unica piattaforma.

Esplora la soluzione

Guarda
il
video

Automatizza le tue applicazioni 

Massimizza l’efficienza di produzione con le soluzioni di automazione Omron: programma e sincronizza facilmente robot, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Un’ampia gamma di robot industriali, facilmente programmabili con Sysmac Studio per un’integrazione, un controllo e prestazioni migliorate senza interruzioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

OMRON produce telecamere e sensori di visione che consentono ai nostri sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application_SCARA_Robot (1)
background graphic

RISORSE
Il tuo hub di risorse i4H 

Trova ampie risorse e documentazione tecnica nella nostra sezione di supporto per ottimizzare le prestazioni del tuo robot i4H.

Accedi alle risorse i4H

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto, formazione e servizi di sicurezza in tutto il mondo per garantire il massimo tempo di attività del robot, maggiore efficienza e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50