ROBOT MOBILE AUTONOMO

Serie MD

AMR efficienti e affidabili progettati per flussi di lavoro medio-pesanti con velocità e precisione.

Omron MD-650 – 9158

Modelli 

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
01
MD-650

Mantieni in movimento merci pallettizzate, carrelli carichi, contenitori e altri materiali ingombranti tra magazzino, aree di staging e produzione. L’MD-650 supporta il trasporto medio con navigazione precisa basata su caratteristiche naturali, marcia indietro completa e copertura di sicurezza a 360°, senza percorsi fissi o modifiche alle strutture.

Carico utile massimo

650 kg

Velocità massima

2,2 m/s

Tempo di funzionamento

10 h (senza carico), 8 h (carico completo)

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
02
MD-900

Gestisci il trasporto di pallet più pesanti e lo spostamento di materiali ad alta massa nelle operazioni di produzione e intralogistica. L’MD-900 gestisce carichi grandi, densi o ingombranti con instradamento autonomo, copertura di sicurezza a 360° e coordinamento della flotta, senza aggiungere infrastrutture di trasporto fisse.

Carico utile massimo

900 kg

Velocità massima

1,8 m/s

Tempo di funzionamento

10 h (senza carico), 8 h (carico completo)

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronta nostri AMR 

Prodotto

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (senza carico) 8 h (carico completo)

19,6 min (carica dal 20% all’80%)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Laser scanner verticali opzionali

IP22 IP10 per i pad di ricarica

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentatore: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (senza carico) 9 h (pieno carico)

24 min (carica dal 20% all’80%)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone per laser scanner di sicurezza Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Laser scanner verticali opzionali

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s (avanti/laterale) 0,3 m/s (indietro)

11 h (senza carico) 7 h (pieno carico)

25 min (carica dal 20% all’80%)

Solo superfici piane

Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza anteriori 29 set di zone per scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto a paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

No

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

13 h (senza carico) 10 h (pieno carico)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

1,7° / 3% di pendenza

Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Laser anteriore basso Evitamento ostacoli avanzato Laser scanner opzionali Arresti di emergenza (3 in totale) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo)

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Solo pavimento in piano

Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

Carico utile massimo

Velocità massima

Tempo di funzionamento

Tempo di ricarica

Pendenza massima

Funzioni di sicurezza

Grado di protezione IP

Classificazione camera bianca

Conformità

Certificazioni e marcature

Opzione ESD

Interfaccia di controllo

Prodotto

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Carico utile massimo

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

Velocità massima

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (avanti/laterale) 0,3 m/s (indietro)

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

Tempo di funzionamento

10 h (senza carico) 8 h (carico completo)

12,5 h (senza carico) 9 h (pieno carico)

11 h (senza carico) 7 h (pieno carico)

13 h (senza carico) 10 h (pieno carico)

15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo)

Tempo di ricarica

19,6 min (carica dal 20% all’80%)

24 min (carica dal 20% all’80%)

25 min (carica dal 20% all’80%)

2 h 10 min (carica dal 20% all’80%)

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

Pendenza massima

5° / 8,75% di inclinazione

5° / 8,75% di inclinazione

Solo superfici piane

1,7° / 3% di pendenza

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Solo pavimento in piano

Funzioni di sicurezza

Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Laser scanner verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone per laser scanner di sicurezza Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Laser scanner verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza anteriori 29 set di zone per scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto a paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza

Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Laser anteriore basso Evitamento ostacoli avanzato Laser scanner opzionali Arresti di emergenza (3 in totale) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi

Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi

Grado di protezione IP

IP22 IP10 per i pad di ricarica

IP20

IP20

IP20

IP20

Classificazione camera bianca

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

Conformità

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

Certificazioni e marcature

AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentatore: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

Opzione ESD

No

No

No

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Inizia oggi stesso ad automatizzare flussi di lavoro pesanti 

Hai domande? Parliamone.

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso 

FLOW Core centralizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta per le operazioni quotidiane degli AMR. Assegna automaticamente i lavori, gestisce il traffico dei robot e reindirizza gli AMR in presenza di ostacoli per mantenere i materiali in movimento senza una costante supervisione manuale.

Scopri di più

Automazione end-to-end 

Riunisci controller, sicurezza, visione, I/O e robot mobili autonomi su un’unica piattaforma unificata. Come fornitore unico, OMRON ti aiuta a coordinare attrezzature per la movimentazione dei materiali, sensori e logica PLC in un unico sistema di automazione connesso.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio grazie ai sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce una rete mondiale di assistenza, formazione e competenza per mantenere i tuoi robot mobili operativi e performanti al meglio.

Scopri di più

50-50