OL-450S-Omron-360-0000_Transparent
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

OL-450S 

Automatizza il trasporto di carrelli e supporti con l’OL‑450S, un AMR omnidirezionale a profilo basso progettato per roll cage pesanti, carrelli di prelievo e supporti personalizzati. La sua piastra di sollevamento integrata scorre sotto carichi a bassa altezza per gestire un’ampia gamma di carrelli, mentre la navigazione avanzata e la copertura di sicurezza a 360° proteggono persone e traffico nei corridoi affollati. La ricarica wireless e i controlli predisposti per la flotta supportano il movimento continuo dei carrelli e il funzionamento coordinato di più robot in tutta la struttura.

SPECIFICHE CHIAVE

OL-450S

Carico utile massimo

450 kg

Velocità massima

1200 mm/s

Altezza di sollevamento

108 – 308 mm

Autonomia operativa

11 ore (senza carico utile), 7 ore (carico utile completo)

Tempo di ricarica

25 min (dal 20% all’80%)

Interfaccia di controllo

CARATTERISTICHE
OL-450S—trasporto carrelli intelligente senza spinta manuale 

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico utile

Supporta carichi fino a 450 kg per movimentare roll cage pesanti, carrelli di prelievo e trolley con un singolo AMR compatto.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Range di sollevamento flessibile

La piastra di sollevamento integrata si regola da 108 mm a 308 mm, consentendo il prelievo affidabile di carrelli di diverso tipo e supporti a profilo basso senza adattatori aggiuntivi.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navigazione ed evitamento avanzati

La navigazione basata su caratteristiche naturali e la copertura laser quasi a 360° garantiscono una pianificazione precisa del percorso, un evitamento fluido degli ostacoli e un funzionamento stabile in ambienti congestionati a traffico misto.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Mobilità omnidirezionale

Il movimento omni-drive consente spostamenti laterali e diagonali in corridoi stretti, permettendo all’OL‑450S di allinearsi con carrelli, banchine e aree di stazionamento senza manovre complesse.

moving orb
Seamless Connectivity
05
Ricarica wireless senza contatto

La ricarica induttiva fornisce fino a 7 ore di autonomia con una ricarica di 40 minuti, supportando il funzionamento 24/7 riducendo al minimo connettori, usura e generazione di particelle.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestione centralizzata della flotta

Gestito da FLOW Core, l’OL‑450S si integra in flotte fino a 100 AMR con assegnazione intelligente delle attività, controllo del traffico e monitoraggio unificato in tutta la struttura.

moving orb
Safety Settings
07
Hardware di sicurezza integrato

Doppi laser di sicurezza frontali, paraurti di sicurezza posteriore, arresti di emergenza e indicatori LED di stato garantiscono sicurezza funzionale certificata e feedback chiaro all’operatore negli spazi condivisi.

moving orb
background graphic

RISULTATI COMPROVATI
Scopri come l’OL‑450S ha aumentato la produttività del 30%—e come lo stesso approccio può sbloccare capacità nella tua struttura. 

Automazione intralogistica che aumenta la produttività con l’AMR OL-450S
background graphic

SOFTWARE
Flotte intelligenti, flusso più veloce 

Definisci le attività una sola volta e lascia che il controllore di flotta assegni i compiti al robot meglio posizionato, bilanci i carichi di lavoro e gestisca il traffico in tempo reale—anche per flotte AMR di grandi dimensioni. Mappatura integrata, controllo delle zone, analisi e API standard per WMS, MES ed ERP ti offrono una chiara visibilità dei flussi dei carrelli e mantengono i tuoi AMR allineati con le priorità di produzione e logistica.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il software del tuo AMR 

Attiva le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi così la tua flotta è pronta a lavorare.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—controllori, sicurezza, visione e I/O—che lavorano insieme all’OL‑450S per automatizzare il flusso dall’uscita del trasportatore alla pallettizzazione e spedizione. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, elevatori e cancelli, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere carrelli, robot e attrezzature in movimento sincronizzato.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ad automatizzare il trasporto carrelli oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RISORSE
Tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere aggiornato 

Accedi ad aggiornamenti software, documentazione e guide alle best practice per l’OL‑450S in un unico posto. Mantieni le tue applicazioni aggiornate, semplifica la risoluzione dei problemi e fornisci al tuo team le informazioni necessarie per gestire il trasporto carrelli in modo affidabile, turno dopo turno.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Assistenza supporto globale   

OMRON Robotics fornisce una rete di supporto globale, formazione specializzata e servizi di sicurezza per mantenere i tuoi AMR al massimo delle prestazioni e della disponibilità.

Scopri di più

50-50