제품
병렬 로봇
병렬 로봇으로 고속 정밀 픽앤플레이스를 달성하여 처리량과 신뢰성을 극대화하십시오.
모델
iX3
iX3 병렬 로봇은 최대 8kg의 페이로드를 처리하며 1.4m/s의 추적 속도와 1130mm의 도달 범위를 갖춘 고속 픽앤플레이스 작업에 탁월합니다. 다중 피킹 기능과 감소된 진동은 효율적이고 안정적이며 비용 효율적인 성능을 보장합니다.
최대 작업 직경 |
1130 mm |
최대 페이로드 |
8kg |
사이클 시간 (2kg 기준) |
0.32초 |
제품 세부 정보 보기
Hornet
Hornet 로봇은 8kg 페이로드, 1.4m/s 추적 속도, 1130mm 도달 거리를 갖추고 고속 픽앤플레이스 작업을 수행합니다. 다중 피킹 지원 및 진동 감소는 까다로운 작업에 효율적이고 최적의 성능을 보장합니다.
최대 작업 직경 |
1130 mm |
최대 페이로드 |
8kg |
사이클 시간 (2kg 기준) |
0.32초 |
제품 세부 정보 보기
iX4
특허받은 4축 설계가 특징인 iX4 로봇은 최대 15kg의 페이로드를 탁월한 속도와 정밀도로 처리합니다. USDA 규격 준수 성능은 식품 가공 및 의약품 포장과 같이 요구 사항이 많고 위생적인 응용 분야에서 신뢰성과 효율성을 보장합니다.
최대 작업 직경 |
1300mm 및 1600mm |
최대 페이로드 |
15kg |
사이클 시간 (2kg 기준) |
0.30-0.42초 |
제품 세부 정보 보기
콰트로
특허받은 4축 설계의 콰트로 로봇은 최대 15kg의 페이로드를 빠른 속도, 정밀한 다중 피킹, USDA 규격 준수 성능으로 처리하여 요구 사항이 많고 위생적인 응용 분야에서 신뢰성과 효율성을 보장합니다.
최대 작업 직경 |
1300mm 및 1600mm |
최대 페이로드 |
15kg |
사이클 시간 (2kg 기준) |
0.30-0.42초 |
제품 세부 정보 보기
비교
제품
최대 작업 직경
최대 가반하중
사이클 타임 (2kg 페이로드 기준)
축 개수
보호 등급 옵션
로봇 컨트롤러 옵션
장착 옵션
프로그래밍 환경
연결성
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
최대 작업 직경 |
1130 mm |
1130 mm |
1300 mm (iX4-650) |
1300 mm (Quattro 650) |
|
최대 가반하중 |
8kg (3축) |
8kg (3축) |
15kg (iX4-650) |
15kg (콰트로 650) |
|
사이클 타임 (2kg 페이로드 기준) |
0.32-0.42초 |
0.32-0.42초 |
0.30–0.61초 (iX4-650) |
0.30–0.61초 (콰트로 650) |
|
축 개수 |
3축 |
3축 |
4 |
4 |
|
보호 등급 옵션 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP65 |
|
로봇 컨트롤러 옵션 |
OMRON NJ501-R |
SmartController EX |
OMRON NJ501-R |
SmartController EX |
|
장착 옵션 |
역방향 |
역방향 |
역방향 |
역방향 |
|
프로그래밍 환경 |
Sysmac Studio |
ACE 소프트웨어 |
Sysmac Studio |
ACE 소프트웨어 |
|
연결성 |
OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT® |
EtherCAT® |
OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT® |
이더넷 |
엔드투엔드 자동화
OMRON의 완벽한 자동화 플랫폼으로 생산성을 높이십시오. 로봇, 비전, 모션 및 안전을 하나의 시스템에서 관리하고, 시뮬레이션에서 엔드투엔드 검증을 통해 더 빠르고 안정적인 배포를 실현하십시오.
모션
서보는 다운타임과 유지보수를 줄이고, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장합니다.
로봇 공학
Sysmac Studio로 산업용 로봇을 쉽게 프로그래밍하세요. SmartController EX는 원활한 통합과 고성능을 보장합니다.
제어
소형 제어 장치는 공간을 절약하고 생산성을 높입니다. PLC는 효율적인 자동화 시스템을 위한 완벽한 공정 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 센서는 로봇이 환경과 원활하게 상호 작용하여 정밀도와 정확성을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간-기계 조화를 보장하고, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 네트워크 성능으로 비용과 다운타임을 줄입니다.
소프트웨어
더 스마트한 생산 라인은 ACE와 함께 시작됩니다
OMRON ACE 소프트웨어로 로봇, 컨베이어, 비전 솔루션 및 모션 제어를 설정하고 동기화하여 고속 포장 및 분류에서 정밀한 다중 피킹, 더 빠른 사이클 및 일관된 정확도를 구현하십시오.
더 알아보기
서비스
글로벌 지원 및 서비스 네트워크
OMRON Robotics는 병렬 로봇이 최고 효율로 작동하도록 유지하여 최대 가동 시간과 최적의 성능을 보장하는 글로벌 지원, 교육 및 안전 서비스를 제공합니다.
더 알아보기