의료 제조
유연성과 빠른 ROI를 제공하는 의료 제조 로봇으로 안전성과 효율성을 개선하십시오.
모든 장치와 규정에 대한 보증
OMRON의 의료 제조 로봇으로 규제 요구 사항과 시장 변화에 앞서 나가십시오. 당사의 솔루션은 주요 공정을 자동화하고 오염 위험을 낮추며 추적 가능한 품질을 제공하여, 빠르게 진화하는 분야의 제조업체를 위한 규정 준수와 효율성을 지원합니다.
안전하고 정밀한 의료 기기 조립
ISO 클린룸 클래스 3 및 SEMI S2 표준 인증을 받은 OMRON TM S 시리즈 협동 로봇으로 의료 기기 및 제약 조립, 포장, 팔레타이징을 자동화하십시오. 멸균 환경에서의 소형 나사 체결, 복잡한 조립 및 테스트에는 TM5S 또는 TM7S 모델을 선택하고, 까다로운 자재 취급 및 조립 작업에는 더 높은 가반 하중을 제공하는 TM12S 및 TM14S를 선택하십시오. 효율적인 팔레타이징을 위해 TM25S는 최대 25kg의 대형 화물을 쉽게 처리합니다. 이러한 고급 협동 로봇은 오염 위험을 줄이고 제품 품질을 높이며 업계 규정 준수를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
자동 자재 취급
자율 주행 로봇(AMR)을 사용하여 클린룸, 실험실 및 생산 구역 간에 원자재, 완제품 및 생물학적 유해 폐기물을 안전하고 효율적으로 이동하십시오. LD 및 HD 시리즈(ISO 5/클래스 100)와 MD 시리즈(ISO 4/클래스 10)는 완전한 추적성을 제공하고 수동 취급 및 교차 오염을 줄이며 엄격한 클린룸 표준을 충족합니다. 토퍼, 컨베이어, 랙 또는 카트로 AMR을 맞춤 설정하여 자재 배송, 폐기물 제거 및 부품 이송을 자동화하십시오. AMR을 워크플로에 쉽게 통합하여 물류를 간소화하고 생산 변화에 신속하게 대응하며 의료 제조에서 오염 없는 운송을 보장하십시오.
차세대 자재 취급
OMRON의 LD 또는 MD AMR 베이스와 TM S 시리즈 협동 로봇 암(ISO 클린룸 클래스 3)을 하나의 솔루션으로 통합한 MoMa 애플리케이션으로 민감한 환경을 위한 고급 유연 자동화를 실현하십시오. AMR이 클린룸을 주행하는 동안 로봇 암이 정밀한 피킹, 플레이싱 및 운송을 처리하여 다단계 작업을 간소화하고 의료 제조업체의 규정 준수를 보장합니다.
애플리케이션 자동화
단일 플랫폼에서 로봇, PLC, 비전 시스템 및 안전 장치를 프로그래밍하고 동기화하는 OMRON의 자동화 솔루션으로 생산 효율성을 극대화하십시오. 통합 시뮬레이션은 원활하고 규정을 준수하는 운영을 위해 배포 및 문제 해결을 가속화합니다.
모션
서보 드라이브는 자동화 라인을 최적화하여 다운타임과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러는 공정을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.
관련 제품
더 안전하고 추적 가능한 제조를 위한 로봇
일관된 품질, 완전한 추적성 및 오염 위험 감소를 제공하는 로봇 공학을 통해 멸균 의료 생산의 반복적이고 위험한 작업을 간소화하십시오.