성공 사례로 돌아가기
BOLÇİ에서 초콜릿 포장 자동화로 생산량 40% 증대
성공 사례
BOLÇİ를 위한 스마트 포장 자동화 제공
300명 이상의 직원과 800가지 제품을 보유한 터키 프리미엄 초콜릿 선두 기업인 BOLÇİ는 진정으로 “사람의 손길이 닿지 않은” 초콜릿을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 나섰습니다. 증가하는 수출 수요와 일관된 품질 유지의 필요성에 직면한 BOLÇİ는 OMRON 및 선도적인 통합업체 Innovas와 협력하여 콰트로 병렬 로봇으로 포장 공정을 자동화했습니다.
BOLÇİ의 수동 포장 공정은 계절별 수요 변동과 신속한 생산 조정의 필요성으로 어려움을 겪었습니다. 회사는 생산 능력을 높이고 오류를 최소화하며 위생적이고 고품질의 초콜릿을 제공하겠다는 약속을 지키고자 했습니다.
초콜릿 포장 자동화를 통해 OMRON과 Innovas는 고급 비전 및 진공 핸들링 기능을 갖춘 3대의 콰트로 병렬 로봇으로 구성된 소형 통합 시스템을 설계했습니다. 이 솔루션은 섬세한 초콜릿을 다양한 크기의 상자에 정밀하게 집어넣고 배치하여 완벽한 외관과 일관성을 보장합니다. 직관적인 PackXpert 인터페이스를 통해 작업자는 다양한 제품에 맞춰 신속하게 조정할 수 있어 전환 시간을 단축하고 전문 기술의 필요성을 줄입니다.
BOLÇİ의 이야기 보기:
“이 투자는 공장을 인더스트리 4.0으로 전환하려는 우리의 목표를 향한 중요한 단계입니다. 이 프로젝트를 통해 우리는 비즈니스 프로세스 중 하나를 자동화하여 변화시켰습니다. 이는 앞으로 모든 프로세스의 완전 자동화를 향해 나아갈 때 사물 인터넷 및 인더스트리 4.0과 같은 개념을 적용하는 데 도움이 될 좋은 시작을 제공했습니다.” — Deniz Aksoy, BOLÇİ 초콜릿 부회장
결과 개요:
- 생산 능력 40% 증가
- 인력 요구 사항 20% 감소
- 향상된 제품 품질 및 반복성
- 더 빠른 주문 처리 및 향상된 유연성
- 다른 부가가치 영역으로 인력 재배치
귀사 운영에 맞춘 자동화
OMRON의 로봇 솔루션을 통해 BOLÇİ와 같은 제조업체는 변화하는 요구 사항에 적응하는 확장 가능하고 미래 지향적인 자동화를 달성할 수 있습니다. 당사의 로봇이 귀사의 생산을 어떻게 변화시킬 수 있는지 궁금하십니까? 함께 올바른 솔루션을 찾아봅시다.