OMRON TM14
OMRON TM14
|
최대 가용 하중 |
14 kg |
|
최대 도달 거리 |
1100 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.1 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO Class 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
OMRON TM14X
|
최대 가용 하중 |
14 kg |
|
최대 도달 거리 |
1100 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.1 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO Class 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
갤러리
소프트웨어
TMflow로 전환 가속화
TMflow 소프트웨어는 물류, 포장 및 검사를 위한 신속한 프로그래밍을 제공합니다. 비전 기반 도구와 안전 기능은 새로운 제품 라인에 대한 빠른 적응을 촉진하고 운영 안전을 보장합니다.
자세히 알아보기
액세서리
자동화 및 자재 취급을 위한 전문 액세서리
맞춤형 통합을 위해 식품 등급 그리퍼, 바코드 리더 및 비전 모듈을 선택하십시오. 액세서리는 물류 및 포장 응용 분야에서 빠른 설치와 견고한 작동에 최적화되어 있습니다.
브로셔 다운로드
랜드마크
코봇이 환경을 참조할 수 있는 포지셔닝 도구로, 정밀한 설정을 위해 대부분의 모델에 포함되어 있습니다.
티치 펜던트
TM 시리즈 코봇과 호환되는 직관적인 작동을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, 10.1인치 디스플레이를 특징으로 합니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 코봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
코봇을 안전하게 장착하고 제어 박스를 보관하며 작업 셀 간의 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
로봇 스틱 스탠드
TM 시리즈 협동 로봇을 위한 다용도 장착 고정 장치로, 안전하고 유연한 설치를 위해 데스크탑, 벽면 및 MWS와 호환됩니다.
편광 모듈
반사율이 높은 표면에서 로봇 광원의 반사를 줄여줍니다. HW 3.2 이상 버전과 호환됩니다.
케이블이 있는 SSD
외부 카메라 이미지 로깅에 권장되는 SATA 케이블이 있는 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
코봇의 전기 제어 박스에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
MoMa와 함께 더 스마트한 생산 시작
협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 복잡한 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터 응용 분야로 운영을 혁신하십시오. 변화하는 운영 요구 사항에 적응하면서 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.
MoMa에 대해 자세히 알아보기
보기
엔드 투 엔드 자동화
OMRON의 완벽한 산업 자동화 포트폴리오로 생산성을 극대화하십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전 시스템 및 비전 기술을 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있으며, 빠른 배포와 효율적인 워크플로우를 위한 내장형 시뮬레이션을 제공합니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식
최신 TMflow 업데이트와 OMRON TM14 문서를 통해 워크플로우를 효율적으로 유지하고 협동 로봇이 최상의 상태로 작동하도록 하십시오.
최신 리소스 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
자세히 알아보기