OMRON TM5-900
4kg의 가동 하중, 900mm의 작업 반경 및 ±0.05mm의 정밀도를 갖춘 OMRON TM5-900은 내장형 비전, 유연한 장착 옵션 및 클린룸 호환성을 제공합니다. 이를 통해 검사, 물류 및 경량 작업을 탁월한 정확도와 적응성으로 자동화하는 동시에 안전한 인간 협업을 보장합니다.
OMRON TM5-900
|
최대 페이로드 |
4kg |
|
최대 작업 반경 |
900 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.05 mm |
|
평균 속도 |
1.4 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO 클래스 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
OMRON TM5X-900
|
최대 페이로드 |
4kg |
|
최대 작업 반경 |
900 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.05 mm |
|
평균 속도 |
1.4 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO 클래스 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
갤러리
소프트웨어
협동로봇의 잠재력을 최대한 활용하세요
TMflow 소프트웨어를 사용하면 픽 앤 플레이스, 스크류 체결 및 검사 루틴을 빠르게 프로그래밍할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 내장형 비전 캘리브레이션 및 사용자 정의 가능한 안전 구역은 작업자의 안전을 유지하면서 새로운 라인과 제품에 신속하게 적응할 수 있도록 지원합니다.
더 알아보기
액세서리
협동 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 전원
정밀 전자 부품용 인증 그리퍼, 추적성을 위한 바코드 리더기, 결함 감지용 비전 모듈 중에서 선택하십시오. 각 액세서리는 원활하게 통합되어 빠른 설치와 안정적인 작동을 지원하며, 전자 제품 조립부터 주문 이행까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다.
브로슈어 다운로드
랜드마크
대부분의 모델에는 환경을 기준으로 협동로봇을 정밀하게 위치시킬 수 있는 포지셔닝 툴이 기본 제공되어, 보다 정확한 설치가 가능합니다.
티치 펜던트
직관적인 조작을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, 10.1인치 디스플레이가 탑재된 TM 시리즈 협동로봇과 호환됩니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 협동 로봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
협동 로봇을 안전하게 장착하고 제어 상자를 보관하며 작업 셀 간 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀한 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
로봇 스틱 스탠드
안전하고 유연한 설치를 위해 데스크톱, 벽면, MWS와 호환되는 TM 시리즈 협동로봇용 다용도 마운팅 구조물입니다.
편광 조명 모듈
반사율이 높은 표면에서 로봇 광원의 반사를 줄입니다. HW 3.2 이상과 호환됩니다.
케이블이 있는 SSD
SATA 케이블이 포함된 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 외부 카메라 이미지 로깅에 권장되며 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
협동 로봇의 전기 제어 상자에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
스마트한 생산, MoMa에서 시작하세요
협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터(MoMa)로 운영을 혁신하십시오. 변화하는 운영 요구 사항에 원활하게 적응하면서 효율성과 생산성을 향상시킵니다.
MoMa에 대해 더 알아보세요
보기
엔드투엔드 자동화
하나로 작동하도록 설계된 안전, 비전, 제어 장치 등 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 확인해 보십시오. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션을 수행하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적이고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 생산성을 극대화하고 내장 시스템으로 공간을 절약합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON 로봇은 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기