OMRON TM25S
TM25S는 자동차 및 창고 운영에서 대량 팔레타이징, 다품종 조립, 물류를 지원합니다. 협동 안전 기능과 완전한 ISO 준수로 나란히 작업이 가능하며, 클린룸 옵션과 ESD 안전 마감재는 민감한 라인에 적합합니다. 통합 비전은 실시간 카메라 피드백을 활용하여 정밀한 가이드, 검사 및 측정을 수행합니다.
OMRON TM25S
|
최대 페이로드 |
25kg |
|
최대 작업 반경 |
1902mm |
|
반복 정밀도 |
±0.05 mm |
|
평균 속도 |
2.1m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
로봇 암: IP65 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
갤러리
소프트웨어
빠르게 구축하고 스마트하게 확장하는 TMflow
TMflow는 프로그래밍을 간단하고 확장 가능하게 유지합니다. 빠른 구축을 위해 드래그 앤 드롭을 사용하고, 복잡한 로직을 위해 스크립트를 추가하며, 프로그램과 비전을 오프라인으로 테스트하십시오. 실시간으로 원격 조정하고 통합 안전 도구를 활용하여 원활한 핸드 가이드와 일관된 페이로드 확인을 수행합니다. 재작업은 줄이고 가동 시간은 늘립니다.
더 알아보기
액세서리
더 큰 작업을 위한 즉시 사용 가능한 액세서리
TM25S에 맞춰진 플러그 앤 플레이 그리퍼, 카메라, Landmark 및 컨베이어 키트로 빠른 성과를 달성하십시오. 빠르게 설치하고 신속하게 보정하며, 통합 비전과 안전 기능이 무거운 작업을 처리하도록 하십시오. 교체 시간 단축, 안정적인 사이클, 고페이로드 셀의 빠른 ROI를 실현합니다.
브로슈어 다운로드
랜드마크
대부분의 모델에는 환경을 기준으로 협동로봇을 정밀하게 위치시킬 수 있는 포지셔닝 툴이 기본 제공되어, 보다 정확한 설치가 가능합니다.
펜이 있는 TM 스크린
쉬운 작동을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, TM S 시리즈 협동 로봇과 호환되며 추가 배선이 필요 없습니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 협동 로봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
협동 로봇을 안전하게 장착하고 제어 상자를 보관하며 작업 셀 간 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀한 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
편광 조명 모듈
광택 표면의 반사를 줄여 TM S 시리즈 협동 로봇의 비전 정확도를 향상시킵니다.
케이블이 있는 SSD
SATA 케이블이 포함된 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 외부 카메라 이미지 로깅에 권장되며 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
협동 로봇의 전기 제어 상자에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
협업형 생산의 첫걸음, MoMa에서 시작하세요.
TM25S를 MD 자율 이동 로봇과 결합하여 모바일 팔레타이징 및 라인 사이드 기계 텐딩을 수행하십시오. 응용 분야에는 라인 종단 픽업 및 드롭오프, 모바일 고정 장치 로딩, 포인트 간 이송이 포함되며, 고정 컨베이어 없이 유연한 자동화를 제공합니다.
MoMa에 대해 더 알아보세요
보기
엔드투엔드 자동화
OMRON의 완전한 자동화 포트폴리오—안전, 비전, 제어 및 로보틱스—를 하나로 작동하도록 설계되었습니다. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 효율적인 운영을 실현하십시오.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 생산성을 극대화하고 내장 시스템으로 공간을 절약합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.
자료
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식
최신 TMflow 업데이트, 비전 팩 및 TM25S 문서를 한곳에서 확인하십시오. 오류 처리를 개선하고, 모션 및 툴링을 미세 조정하며, 설정 가이드, 릴리스 노트 및 매뉴얼을 활용하여 자신 있게 배포하십시오.
최신 자료 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON 로봇은 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기