산업용

SCARA

속도, 정확성, 신뢰성을 갖춘 SCARA 로봇으로 생산성을 높이세요.

SCARA_Robots_Lab_OMRON

모델 

3
01
i4L

최대 5kg 페이로드, 빠른 사이클, 정밀한 동작으로 조립, 분류 또는 검사 작업을 처리하세요. 내장 컨트롤러로 공간을 절약하고, 통합 알람 및 RGB 상태 표시등으로 다운타임을 줄일 수 있습니다. ACE 또는 Sysmac에서 로봇, 제어, 비전, 공급 시스템을 통합하여 생산성을 향상시키세요.

도달 범위 옵션

350mm, 450mm, 550mm

최대 페이로드

5 kg

사이클 시간

0.38–0.57초

제품 세부 정보 보기

1
02
i4H

최대 15kg 페이로드와 식품 및 음료 환경에서 안전하게 사용할 수 있는 식품 등급 IP20/IP65 모델로 조립, 포장 또는 자재 취급을 자동화하세요. 내장 컨트롤러로 공간을 절약하거나 Sysmac PLC에 연결할 수 있습니다. 유연한 자동화를 위해 ACE 또는 Sysmac에서 로봇, 비전, 모션 제어를 통합하세요.

도달 범위 옵션

650mm, 750mm, 850mm

최대 페이로드

15kg

사이클 시간

0.31–0.50초

제품 세부 정보 보기

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

최대 5.5kg 페이로드와 높은 정밀도로 조립, 픽앤플레이스 또는 검사 작업을 처리하세요. 내장된 공간 절약형 제어 및 OMRON ACE 또는 Sysmac Studio를 통한 프로그래밍으로 빠른 배포가 가능합니다. OMRON ACE 또는 Sysmac과 원활하게 통합하여 로봇, 제어, 비전, 공급 시스템을 하나의 간소화된 솔루션으로 통합할 수 있습니다.

도달 범위 옵션

600mm, 800mm

최대 페이로드

5.5kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.39-0.73초

제품 세부 정보 보기

SCARA 비교 

350mm 450mm 550mm

5 kg

0.38–0.57초

4

IP20 / NEMA Type 1

통합 컨트롤러 NJ501-R 표준 제어

테이블 바닥

Sysmac Studio 및 ACE

EtherCAT® 이더넷 PROFINET

650mm 750mm 850mm

15kg

0.31–0.50초

4

IP65 IP20 / NEMA Type 1 클린룸 C10 ESD 식품 등급

통합 컨트롤러 NJ501-R 표준 제어

테이블 역방향 벽 장착

Sysmac Studio 및 ACE

EtherCAT® 이더넷 PROFINET

600mm 800mm

5.5kg

0.39–0.73초

4

IP20 클린룸 클래스 10

OMRON NJ501-R 독립형

테이블 바닥

Sysmac Studio 및 ACE

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT® 이더넷

도달 범위 옵션

최대 가반하중

사이클 시간 (2kg 기준)

축 개수

보호 등급 옵션

로봇 컨트롤러 옵션

장착 옵션

프로그래밍 환경

연결성

도달 범위 옵션

350mm 450mm 550mm

650mm 750mm 850mm

600mm 800mm

최대 가반하중

5 kg

15kg

5.5kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.38–0.57초

0.31–0.50초

0.39–0.73초

축 개수

4

4

4

보호 등급 옵션

IP20 / NEMA Type 1

IP65 IP20 / NEMA Type 1 클린룸 C10 ESD 식품 등급

IP20 클린룸 클래스 10

로봇 컨트롤러 옵션

통합 컨트롤러 NJ501-R 표준 제어

통합 컨트롤러 NJ501-R 표준 제어

OMRON NJ501-R 독립형

장착 옵션

테이블 바닥

테이블 역방향 벽 장착

테이블 바닥

프로그래밍 환경

Sysmac Studio 및 ACE

Sysmac Studio 및 ACE

Sysmac Studio 및 ACE

연결성

EtherCAT® 이더넷 PROFINET

EtherCAT® 이더넷 PROFINET

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT® 이더넷

당신의 생산 라인을 자동화 해보세요 

Omron의 자동화 솔루션으로 생산 효율성을 극대화하세요. 로봇, 비전 시스템 및 안전 장치를 하나의 플랫폼에서 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션은 배포 및 문제 해결을 가속화하여 원활한 작업을 보장합니다.

OMRON 자동화 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로봇 공학

Sysmac Studio로 쉽게 프로그래밍할 수 있는 다양한 산업용 로봇으로, 원활한 통합, 제어 및 향상된 성능을 제공합니다.

Automation_Diagram_Control
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러는 공정을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON은 자동화 시스템이 물리적 환경과 원활하게 상호 작용할 수 있도록 카메라 및 비전 센서를 제조합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계 간의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 절감하여 안정적인 네트워크를 보장합니다.

오늘 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

소프트웨어
더 스마트하고 빠른 생산은 ACE와 함께 시작됩니다 

OMRON ACE 소프트웨어로 SCARA 로봇 설정 및 성능을 최적화하세요. 생산성과 일관성을 높이는 사용자 친화적인 플랫폼에서 로봇, 비전, 공급 시스템을 구성하고 동기화하여 정밀한 조립, 빠른 포장, 정확한 분류를 실현할 수 있습니다.

더 알아보기

서비스
SCARA 로봇을 위한 전 세계 서비스 

OMRON 로봇은 로봇의 최대 가동 시간, 최고 효율성 및 최적의 성능을 보장하기 위해 글로벌 지원, 교육 및 안전 서비스를 제공합니다.

더 알아보기

50-50