제품
MD 시리즈
속도와 정밀도를 갖춘 중량물 및 고중량 워크플로용으로 제작된 효율적이고 신뢰할 수 있는 AMR입니다.
모델
MD-650
팔레트 화물, 적재된 카트, 빈 및 기타 부피가 큰 자재를 창고, 스테이징 및 생산 구역 간에 계속 이동시키십시오. MD-650은 고정된 경로 시설 변경 없이 정밀한 자연 특징 내비게이션, 완전 후진 주행 및 360° 안전 범위를 통해 중량물 운송을 지원합니다.
최대 가용 하중 |
650 kg |
최대 속도 |
2200 m/s |
작동 시간 |
10시간 (무부하), 8시간 (최대 부하) |
제품 세부 정보 보기
MD-900
생산 및 내부 물류 작업 전반에서 더 무거운 팔레트 운송과 고중량 자재 이동을 수행하십시오. MD-900은 고정된 컨베이어 인프라를 추가하지 않고도 자율 라우팅, 360° 안전 범위 및 군집 제어를 통해 크고 밀도가 높거나 부피가 큰 하중을 처리합니다.
최대 가용 하중 |
900 kg |
최대 속도 |
1800 mm/s |
작동 시간 |
10시간 (무부하), 8시간 (최대 부하) |
제품 세부 정보 보기
AMR 비교
제품
최대 가용 하중
최대 속도
작동 시간
충전 시간
최대 경사
안전 기능
IP 등급
클린룸 등급
준수
인증 및 마킹
ESD 옵션
제어 인터페이스
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
최대 가용 하중 |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
최대 속도 |
2200 m/s (MD-650) 1800 m/s (MD-900) |
1800 m/s |
1200 mm/s (전진/측면) 300 mm/s (후진) |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
|
작동 시간 |
10시간 (가반 하중 없음) 8시간 (최대 가반 하중) |
12.5시간 (무부하) 9시간 (전부하) |
11시간 (무부하) 7시간 (전부하) |
13시간 (무부하) 10시간 (전부하) |
15시간 (가반 하중 없음) 12시간 (최대 가반 하중) |
|
충전 시간 |
19.6분 (20%에서 80% 충전 시) |
24분(20%에서 80% 충전) |
25분 (20%에서 80% 충전 시) |
2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시) |
2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시) |
|
최대 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
평평한 표면 전용 |
1.7° / 3% 경사 |
≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) > 60 kg: 수평 바닥 전용 |
|
안전 기능 |
360° 안전 범위 안전 레이저 스캐너 2개 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 비상 정지(총 5개) 가청 및 시각 표시기 수직 레이저 스캐너(옵션) |
360° 안전 범위 안전 레이저 스캐너 2개 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 안전 레이저 스캐너 구역 설정 비상 정지(총 5개) 가청 및 시각 표시기 이중 채널 비상 정지 이중 채널 안전 출력 이중 채널 보호 정지 인터페이스 수직 레이저 스캐너(옵션) |
360° 안전 범위 전면 안전 스캐너 2개 29개 안전 스캐너 구역 설정 고급 장애물 회피 비상 정지(총 2개) 가청 및 시각 표시기 후방 범퍼 정지 안전 접근 조명 |
240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 낮은 전면 레이저 고급 장애물 회피 레이저 스캐너(옵션) 비상 정지(총 3개) 후방 TOF 감지 가청 및 시각 표시기 |
240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 비상 정지 고급 장애물 회피 후방 소나 감지 전면 범퍼 센서 가청 및 시각 표시기 |
|
IP 등급 |
IP22 충전 패드용 IP10 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
클린룸 등급 |
ISO 4 / Class 10 |
ISO 5 / Class 100 |
– |
ISO 5 / Class 100 |
ISO 5 / Class 100 |
|
준수 |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (제4.12절 제외) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
인증 및 마킹 |
AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치 박스: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus |
AMR: cTUVus 배터리: cURus, CE 전원 공급 장치 박스: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus |
배터리: CE 고정형 전자 장치 및 고정형 코일: CE |
AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus |
AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus |
|
ESD 옵션 |
아니요 |
아니요 |
아니요 |
예 |
예 |
|
제어 인터페이스 |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
소프트웨어
군집 규모 확장 및 흐름 단순화
FLOW Core는 일상적인 AMR 운영을 위해 작업 생성, 경로 계획 및 군집 제어를 중앙 집중화합니다. 작업을 자동으로 할당하고, 로봇 트래픽을 관리하며, 장애물 주변으로 AMR 경로를 재설정하여 지속적인 수동 감독 없이도 자재를 계속 이동시킵니다.
자세히 알아보기
엔드 투 엔드 자동화
컨트롤러, 안전, 비전, I/O 및 자율 주행 로봇을 통합 플랫폼으로 결합하십시오. 단일 소스 공급업체로서 OMRON은 자재 취급 장비, 센서 및 PLC 로직을 하나의 연결된 자동화 시스템으로 조정할 수 있도록 지원합니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 모바일 로봇이 원활하게 작동하고 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 서비스, 교육 및 전문 지식의 전 세계 네트워크를 제공합니다.
자세히 알아보기