i4L-Omron-360-0000_Transparent
클릭하여 로드
산업용

i4L 

i4L SCARA 로봇으로 조립, 픽앤플레이스, 포장 작업의 정밀도와 속도를 극대화하십시오. 고속 사이클 및 유연한 장착을 위해 설계된 i4L은 최대 5kg을 처리하며 350mm, 450mm, 550mm 모델로 제공됩니다. 컴팩트한 컨트롤러는 OMRON의 ACE 또는 Sysmac 플랫폼과 손쉽게 통합되어 로봇, 제어, 비전 및 공급 시스템을 통합하여 자동화를 간소화합니다.

주요 사양

i4-350L

최대 도달 거리

350mm

최대 가용 하중

5 kg

사이클 타임(2kg 기준)

0.45-0.57초

축 수

4

연결성

EtherCAT®, 이더넷, PROFINET

프로그래밍 환경

Sysmac Studio 및 ACE

i4-450L

최대 도달 거리

450mm

최대 가용 하중

5 kg

사이클 타임(2kg 기준)

0.42-0.57초

축 수

4

연결성

EtherCAT®, 이더넷, PROFINET

프로그래밍 환경

Sysmac Studio 및 ACE

i4-550L

최대 도달 거리

550mm

최대 가용 하중

5 kg

사이클 타임(2kg 기준)

0.38-0.54초

축 수

4

연결성

EtherCAT®, 이더넷, PROFINET

프로그래밍 환경

Sysmac Studio 및 ACE

특징
강도, 속도, 탁월한 효율성 — i4L의 이점을 경험하십시오 

High Payload Capacity (1)
01
높은 가용 하중 용량

최대 5kg의 페이로드를 처리하며, 조립 및 자재 핸들링과 같은 경량 작업에 적합한 강력한 서보로 구동됩니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
빠른 사이클 타임

±0.01mm의 탁월한 반복성으로 0.42초(블렌디드 버스트)의 짧은 사이클 시간을 달성하여 처리량을 높입니다.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
유연한 도달 거리 및 마운팅

350mm, 450mm, 550mm 도달 거리 옵션과 테이블 및 벽 장착 유연성을 제공하여 원활한 통합이 가능합니다.

moving orb
Smart Maintenance
04
스마트 유지보수

대화형 알람 및 RGB 돔 라이트는 실시간 상태 업데이트와 예측 유지보수 알림을 제공하여 가동 시간을 극대화합니다.

moving orb
Environmental Compatibility
05
환경 호환성

IP20 등급으로 5~40°C의 넓은 온도 범위에서 작동하며, 깨끗하고 통제된 환경에 적합하도록 설계되었습니다.

moving orb
Static-Safe
06
정전기 방지

정전기에 민감한 응용 분야에 대해 인증을 받아 전자 제품 제조 및 유사 환경에서 안전한 작동을 보장합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
OMRON의 i4L SCARA 로봇이 AFA Group의 장갑 포장 인력을 90% 절감하고 유연성을 높이는 데 어떻게 도움이 되었는지 확인하십시오. 

Glove packaging automation with OMRON Robotics at AFA Group
background graphic

소프트웨어
더 스마트한 산업 생산은 ACE에서 시작됩니다 

OMRON의 ACE 소프트웨어로 설정을 간소화하고 정밀도를 높이며 더 스마트한 자동화를 달성하십시오. 직관적인 작동과 최대 효율성을 위해 설계된 ACE는 i4L SCARA 로봇, 비전 시스템 및 공급 솔루션의 잠재력을 최대한 발휘하여 명확한 경쟁 우위를 제공합니다.

ACE 살펴보기

로보틱스 컨트롤러
최적화된 성능을 위한 통합 제어 

강력한 로봇 통합 컨트롤러로 더 빠른 작업, 다운타임 감소 및 더 큰 유연성을 달성하십시오. i4L 로봇 및 자동화를 하나의 플랫폼으로 통합하여 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높이십시오.

솔루션 살펴보기

동영상
보기

더 스마트한 자동화, 더 빠른 결과 

OMRON의 Sysmac Studio로 효율성을 극대화하십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 비전, 모션 및 안전 장치를 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션은 배포를 가속화하고 문제 해결을 간소화하여 전체 생산 라인을 최적화하는 데 도움을 줍니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

Sysmac Studio로 산업용 로봇을 쉽게 프로그래밍하십시오. SmartController EX는 원활한 통합과 높은 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Safety
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 원활하게 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계의 상호 작용을 강화하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 네트워크를 위해 비용과 다운타임을 최소화합니다.

background graphic

리소스
i4L 문서 및 자료 허브 

지원 섹션에서 포괄적인 자료 및 기술 문서를 통해 i4L 로봇의 성능을 극대화하십시오.

i4L 자료 보기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇의 최대 가동 시간, 최고 효율성 및 최적의 성능을 보장하기 위해 글로벌 교육, 안전 및 지원 서비스를 제공합니다.

자세히 알아보기

50-50