COLABORATIVO

OMRON TM S Série

Os cobots mais avançados da OMRON elevam a colaboração homem‑máquina a outro patamar.

full width image

Modelos 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

Automação colaborativa precisa para operações compactas. O TM5S reúne segurança colaborativa certificada, design compacto e controle de movimento de alta precisão. É a escolha certa para montagem, inspeção e manuseio leve, ajudando você a automatizar tarefas detalhadas sem abrir mão de qualidade e repetibilidade.

Carga útil máxima

5 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Ver detalhes do produto

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

Um único cobot para cobrir mais pontos da linha. Com grande alcance, o TM6S manipula peças de pequeno e médio porte com movimentos precisos e repetíveis, mantendo a segurança colaborativa certificada. Em montagem, testes, alimentação leve de máquinas e embalagem, você cobre várias máquinas a partir de uma única base, automatiza mais etapas e mantém o ritmo de produção estável turno após turno.

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

1800 mm

Repetibilidade

± 0,1 mm

Ver detalhes do produto

TM7S_14
03
OMRON TM7S

Automação colaborativa para células compactas e bancadas de teste. O TM7S combina segurança colaborativa certificada, área ocupada reduzida e movimentos precisos – ideal para pick‑and‑place de pequenos componentes, testes e montagem leve. Assim, você automatiza processos em espaços apertados, reage rápido a mudanças de produto e mantém lotes menores economicamente viáveis.

Carga útil máxima

7 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Ver detalhes do produto

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

Automatize o trabalho repetitivo em torno de máquinas e paletes. O TM12S une segurança colaborativa certificada, visão integrada e manuseio estável e preciso de peças de médio peso. Ele é perfeito para alimentação e retirada de máquinas, abastecimento de linhas e empilhamento no final de linha. Na prática, isso significa máquina sempre carregada, fluxo mais constante e menos esforço físico para a equipe.

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Ver detalhes do produto

TM14S_13
05
OMRON TM14S

Mais qualidade e consistência em embalagem, tending e manuseio de pequenos componentes. O TM14S oferece segurança colaborativa certificada, design preparado para sala limpa e visão integrada. Ele assume tarefas repetitivas em alimentos e bebidas, eletrônicos e outros segmentos industriais, garantindo resultados consistentes em inspeção, carga e descarga e aplicações de pick‑and‑place de alta precisão.

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Ver detalhes do produto

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

Mais força para tarefas pesadas em células compactas. O TM20S é o coringa para aplicações mistas: paletização de caixas, tending de CNC, células de injeção e teste, separação em armazém e até tarefas em sala limpa. Ele permite trocas rápidas, setups flexíveis e posicionamento consistente – reduzindo gargalos e mantendo suas linhas rodando de forma suave e previsível.

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

± 0,05 mm

Ver detalhes do produto

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

Tire o peso das tarefas de paletização, abastecimento de máquinas e carregamento de linhas. Com segurança colaborativa certificada para operar sem grades, alcance estendido e alta capacidade de carga, o TM25S movimenta facilmente peças volumosas e cargas pesadas. Assim, os operadores deixam de fazer esforço repetitivo de empilhamento manual, e o fluxo de paletes se mantém estável e contínuo no fim da linha.

Carga útil máxima

25 kg

Alcance máximo

1902 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

Alcance a altura total da palete sem precisar de elevadores adicionais. O TM30S paletiza e despaletiza pilhas altas em paletes padrão Euro e US com segurança colaborativa certificada, alcance estendido e manuseio confiável de cargas pesadas. Isso permite células de paletização mais compactas, trocas de produto mais rápidas e um fluxo de materiais consistente nas operações de intralogística.

Carga útil máxima

30 kg

Alcance máximo

1702 mm

Repetibilidade

± 0,05 mm

Ver detalhes do produto

Comparação 

Produto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explorar

Montagem compacta, inspeção e operações de pick-and-place

5 kg

900 mm

±0,03 mm

1,4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

23,9 / 23,6 kg

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explorar

Manuseio leve de longo alcance e tarefas em múltiplas estações

6 kg

1800 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

35,5 / 35,2 kg

TM7S_14

OMRON TM7S

Explorar

Tarefas compactas de precisão e manuseio de eletrônicos

7 kg

700 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

22,9 / 22,6 kg

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explorar

Abastecimento de máquinas, embalagem e manuseio de materiais

12 kg

1300 mm

±0,03 mm

1,3 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33,3 / 33,0 kg

TM14S_13

OMRON TM14S

Explorar

Manuseio de maior carga útil, embalagem e abastecimento de máquinas

14 kg

1100 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

33,0 / 32,7 kg

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explorar

Manuseio pesado, embalagem e paletização compacta

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: 450°/s com caixa de controle CA; 225°/s com Nano CC

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33,3 / 33,0 kg

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explorar

Manuseio de peças grandes, logística e células profundas

25 kg

1902 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

81,6 / 81,3 kg

±300 N / ±30 Nm

Até 30 kg para movimentos de paletização

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explorar

Paletização pesada e manuseio de caixas

30 kg

1702 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

80,6 / 80,3 kg

±300 N / ±30 Nm

Até 35 kg para movimentos de paletização

Melhor aplicação

Carga útil máxima

Alcance máximo

Repetibilidade

Velocidade média

Velocidade da articulação

Amplitude de movimento das juntas

Peso do braço do robô
Com / sem câmera

Montagem
Parede, mesa, teto

Classificação ambiental
Braço do robô IP65; caixa de controle AC IP54; ISO Sala Limpa Classe 3

Visão
Opção de câmera integrada

Segurança e certificações
Certificado pela TÜV: ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 opcional

Ambiente de programação
TMflow / TMScript / TMCraft

Simulação e projeto de célula virtual
TMflow Simulator / TMscene

Comunicação
Ethernet, serial, Modbus TCP/RTU, opções de fieldbus

Compatível com robôs móveis OMRON

Sensoriamento de força / torque

PalletBoost 5

Produto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explorar

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explorar

TM7S_14

OMRON TM7S

Explorar

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explorar

TM14S_13

OMRON TM14S

Explorar

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explorar

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explorar

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explorar

Melhor aplicação

Montagem compacta, inspeção e operações de pick-and-place

Manuseio leve de longo alcance e tarefas em múltiplas estações

Tarefas compactas de precisão e manuseio de eletrônicos

Abastecimento de máquinas, embalagem e manuseio de materiais

Manuseio de maior carga útil, embalagem e abastecimento de máquinas

Manuseio pesado, embalagem e paletização compacta

Manuseio de peças grandes, logística e células profundas

Paletização pesada e manuseio de caixas

Carga útil máxima

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

Alcance máximo

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Velocidade média

1,4 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

2,1 m/s

2,1 m/s

Velocidade da articulação

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: 450°/s com caixa de controle CA; 225°/s com Nano CC

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

Amplitude de movimento das juntas

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

Peso do braço do robô
Com / sem câmera

23,9 / 23,6 kg

35,5 / 35,2 kg

22,9 / 22,6 kg

33,3 / 33,0 kg

33,0 / 32,7 kg

33,3 / 33,0 kg

81,6 / 81,3 kg

80,6 / 80,3 kg

Montagem
Parede, mesa, teto

Classificação ambiental
Braço do robô IP65; caixa de controle AC IP54; ISO Sala Limpa Classe 3

Visão
Opção de câmera integrada

Segurança e certificações
Certificado pela TÜV: ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 opcional

Ambiente de programação
TMflow / TMScript / TMCraft

Simulação e projeto de célula virtual
TMflow Simulator / TMscene

Comunicação
Ethernet, serial, Modbus TCP/RTU, opções de fieldbus

Compatível com robôs móveis OMRON

Sensoriamento de força / torque

±300 N / ±30 Nm

±300 N / ±30 Nm

PalletBoost 5

Até 30 kg para movimentos de paletização

Até 35 kg para movimentos de paletização

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Linha de empacotamento automatizado processando embalagens de forma eficiente
background graphic

SOFTWARE
Construa mais rápido, valide mais cedo, escale com mais inteligência 

O TMflow combina programação arrastar e soltar, TMscript, simulação offline, ajuste remoto e ferramentas de segurança integradas em um único ambiente de software. As equipes podem desenvolver, testar e refinar aplicações com mais eficiência, ao mesmo tempo que suportam implementação consistente em todos os modelos da série TM S.

Saiba mais

Automação de ponta ponta 

Conheça todo o portfólio de automação da OMRON — segurança, visão, movimento, controle e robótica — projetado para funcionar como um só. Programe, sincronize e simule em uma única plataforma para implantação mais rápida, escalabilidade contínua e operações eficientes.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento de linha eficiente, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos melhoram a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram perfeitamente à sua linha de produção, maximizando a eficiência e conservando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores avançados se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança permitem uma colaboração suave entre humanos e máquinas, minimizando riscos e melhorando a segurança no local de trabalho.

SERVIÇO
Rede global de suporte, serviço treinamento 

A OMRON Robotics oferece suporte à sua frota de robôs com contratos de serviço, treinamentos, assistência na fábrica e suporte em campo para ajudar a manter a disponibilidade, melhorar o desempenho e manter as operações em movimento.

Saiba mais

50-50