Voltar às notícias
OMRON apresenta novas opções de mastro OL-450S para automação do transporte de carrinhos
As novas configurações oferecem aos fabricantes mais flexibilidade para adequar a automação ao seu ambiente.
Pleasanton, Califórnia — 20 de abril de 2026 — A OMRON Robotics and Safety Technologies anunciou hoje opções de configuração ampliadas para o Robô Móvel Autônomo (AMR) OL-450S, adicionando novos acessórios de mastro para transporte de carrinhos e porta-cargas em operações de produção e intralogística.
O OL-450S agora está disponível na configuração padrão sem mastro, com acessórios opcionais de mastro intermediário de 1,2 m e mastro completo de 1,6 m. Essas opções oferecem aos fabricantes e integradores de sistemas maior flexibilidade na forma como o robô navega e se localiza em instalações com diferentes alturas de teto, padrões de tráfego, restrições de layout e requisitos de fluxo de trabalho.
Três configurações. Mais formas de implantar.
A configuração padrão sem mastro mantém o OL-450S em seu perfil mais baixo, ao mesmo tempo em que oferece suporte ao transporte de carrinhos com segurança e confiabilidade em espaços de produção compactos e com restrição de altura. Ela mantém a flexibilidade de rotas em corredores estreitos, trechos de portas baixos, estruturas suspensas e áreas ao redor de equipamentos de produção fixos, onde a altura adicional poderia limitar o acesso.
A configuração com mastro intermediário adiciona varredura elevada para ambientes altamente dinâmicos e de alto tráfego, nos quais é necessária melhor localização e navegação, mas a altura livre vertical continua limitada. Ao elevar o scanner acima da atividade ao nível do piso, ela melhora a visibilidade do ambiente em espaços compartilhados com carrinhos em movimento, operadores e equipamentos, preservando o acesso por elevadores, vãos de porta e estruturas suspensas baixas.
Para operações maiores, mais movimentadas ou visualmente mais complexas, a configuração com mastro completo oferece a posição de varredura mais alta para maximizar a visibilidade do ambiente e a robustez da navegação, quando as restrições de altura não são um fator limitante. Ao referenciar características estáveis mais altas no ambiente, ela fortalece o desempenho de navegação em espaços dinâmicos de produção e intralogística.
Em conjunto, essas configurações ajudam os fabricantes a adequar o OL-450S a requisitos específicos de altura livre, tráfego e fluxo de trabalho.
Pronto para produção por concepção
O OL-450S é a solução AMR turnkey da OMRON para automação do transporte de carrinhos, combinando dimensões compactas, placa de elevação integrada e capacidade de carga útil de até 450 kg. Com uma faixa de elevação de 108 mm a 308 mm, o robô pode se posicionar sob carrinhos, elevá-los com segurança e dar suporte aos fluxos de manuseio de materiais existentes com mudanças mínimas de infraestrutura.
Em todas as configurações, a mobilidade omnidirecional ajuda o OL-450S a se deslocar lateralmente, girar no próprio eixo e manobrar com eficiência em layouts de instalação em constante mudança. Navegação por características naturais, sensoriamento embarcado e carregamento sem fio oferecem suporte a uma operação confiável com menor intervenção manual.
Para integradores de sistemas, o OL-450S também oferece flexibilidade para projetos de carrinhos específicos da aplicação. Sua placa de elevação pode ser elevada, alargada ou, dentro de restrições definidas, estendida para atender a diferentes dimensões de carga útil e necessidades de fluxo de trabalho, mantendo a segurança e a estabilidade.
“Com as configurações ampliadas do OL‑450S, estamos oferecendo aos clientes a flexibilidade de adequar o robô ao seu ambiente, em vez de forçar o ambiente a se adaptar ao robô”, afirmou Mona Fahimi, Gerente Global de Produto do OL‑450S na OMRON Robotics
Gerenciamento centralizado de frota com o FLOW Core
Como todos os AMRs da OMRON, o OL-450S é gerenciado por meio do FLOW Core, a plataforma comprovada de gerenciamento de frota da OMRON. O FLOW Core oferece aos usuários controle centralizado do tráfego de robôs, atribuição de tarefas e coordenação da frota a partir de uma única interface. A plataforma oferece suporte a frotas de até 100 robôs móveis com diferentes capacidades de carga útil, enquanto a visibilidade em tempo real da atividade dos robôs e dos fluxos de trabalho ajuda as equipes a coordenar tarefas de transporte em toda a instalação.
Ampliando a forma como os fabricantes implantam a automação
“Os fabricantes precisam de automação que funcione dentro das realidades do seu ambiente de produção”, disse Justin King, Vice-Presidente de Gestão de Produtos, Marketing e Desenvolvimento de Negócios na OMRON Robotics. “Com a linha ampliada do OL-450S, eles podem implantar uma plataforma de transporte de carrinhos em mais aplicações, layouts e ambientes de produção — sem redesenhar seus fluxos de trabalho.”
Para mais informações, visite a página do produto OL-450S ou entre em contato com a OMRON para discutir sua aplicação e identificar a abordagem adequada para seus objetivos de manuseio de materiais.
ROBÔS MÓVEIS AUTÔNOMOS
Uma forma mais inteligente de mover carrinhos
Veja como o OL-450S oferece suporte ao transporte de carrinhos com segurança integrada e configurações flexíveis — desde se deslocar sob carrinhos até a varredura elevada em espaços ativos — para ajudar a automatizar o transporte de carrinhos em toda a sua operação.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Conheça o OL-450S — Uma maneira mais inteligente de automatizar o transporte de carrinhos
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas
Sob Demanda: Automação do Transporte de Carrinhos com o OL-450S