Zurück zu den News

OMRON stellt neue Mastoptionen für den OL-450S zur Automatisierung des Wagentransports vor 

Neuigkeiten
OL-450S Pressemitteilung Hero Website

Neue Konfigurationen bieten Herstellern mehr Flexibilität bei der Anpassung mobiler Automatisierung an ihre Produktionsumgebung

Pleasanton, Kalifornien — 20. April 2026 — OMRON Robotics gibt heute erweiterte Konfigurationsoptionen für den autonomen mobilen Roboter OL-450S (AMR) bekannt. Die neuen Mastzubehörteile erweitern die Einsatzmöglichkeiten des AMR für den Transport von Wagen und Ladungsträgern in Produktions- und Intralogistikumgebungen.

Der OL-450S ist ab sofort in einer Standardkonfiguration ohne Mast sowie mit optionalem 1,2-m-Mid-Mast und 1,6-m-Full-Mast erhältlich. Diese Optionen geben Herstellern und Systemintegratoren mehr Flexibilität, um Navigation und Lokalisierung des Roboters an unterschiedliche Deckenhöhen, Verkehrsaufkommen, Layoutvorgaben und Workflow-Anforderungen anzupassen.

Three configurations. More ways to deploy.

Die Standardkonfiguration ohne Mast hält den OL-450S so niedrig wie möglich und ermöglicht gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Wagentransport in kompakten Produktionsbereichen mit begrenzter Durchfahrtshöhe. So bleibt die Routenplanung flexibel — auch in schmalen Gängen, niedrigen Türöffnungen, unter Überbauten oder in Bereichen rund um fest installierte Anlagen, in denen zusätzliche Bauhöhe den Zugang einschränken könnte.

Die Mittelmast-Konfiguration bietet eine erhöhte Scan-Position für dynamische, stark frequentierte Umgebungen, in denen eine präzisere Lokalisierung und Navigation gefragt ist. Da der Scanner oberhalb der bodennahen Aktivitäten positioniert wird, verbessert sich die Sicht auf gemeinsam genutzte Bereiche mit fahrenden Wagen, Bedienpersonal und Anlagen — bei gleichzeitigem Zugang durch Aufzüge, Türöffnungen und Bereiche mit begrenzter Durchfahrtshöhe.

Für größere, stärker frequentierte oder komplexere Navigationsumgebungen bietet die Vollmast-Konfiguration die höchste Scan-Position. Sie maximiert die Sicht des Scanners und unterstützt eine besonders stabile Navigation, wenn die Bauhöhe keine Einschränkung darstellt. Durch die Orientierung an stabilen Merkmalen in größerer Höhe verbessert sie die Navigationsleistung in dynamischen Produktions- und Intralogistikumgebungen.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast

So können Hersteller den OL-450S flexibel an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten, Verkehrsbedingungen und Transportabläufe anpassen — und die Konfiguration wählen, die am besten zu ihrem Betrieb passt.

Production-ready by design

Der OL-450S ist OMRONs schlüsselfertige AMR-Lösung für die Automatisierung des Wagentransports. Er kombiniert eine kompakte Bauweise, eine integrierte Hubplatte und eine Nutzlast von bis zu 450 kg. Mit einem Hubbereich von 108 mm bis 308 mm kann der Roboter unter Wagen fahren, sie sicher anheben und bestehende Materialflussprozesse mit minimalen Infrastrukturänderungen unterstützen.

Über alle Konfigurationen hinweg ermöglicht die omnidirektionale Beweglichkeit des OL-450S seitliche Bewegungen, Drehungen auf der Stelle und effizientes Manövrieren durch wechselnde Anlagenlayouts. Natürliche Merkmalsnavigation, integrierte Sensorik und kabelloses Laden unterstützen einen zuverlässigen Betrieb mit weniger manuellen Eingriffen.

Auch für Systemintegratoren bietet der OL-450S Flexibilität bei anwendungsspezifischen Wagenkonzepten. Die Hubplatte kann innerhalb definierter Vorgaben erhöht, verbreitert oder verlängert werden, um unterschiedliche Nutzlastabmessungen und Workflow-Anforderungen zu unterstützen — bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit und Stabilität.

„Mit den erweiterten OL-450S-Konfigurationen geben wir unseren Kunden die Flexibilität, den Roboter an ihre Umgebung anzupassen — statt die Umgebung an den Roboter anpassen zu müssen“, sagt Mona Fahimi, Global Product Manager für OL-450S bei OMRON Robotics. 

Centralized fleet management with FLOW Core

Wie alle mobilen Roboter von OMRON wird auch der OL-450S über FLOW Core verwaltet, OMRONs bewährte Plattform für Flottenmanagement. FLOW Core ermöglicht die zentrale Steuerung von Roboterverkehr, Aufgabenverteilung und Flottenkoordination über eine einheitliche Benutzeroberfläche. Die Plattform unterstützt Flotten mit bis zu 100 mobilen Robotern unterschiedlicher Nutzlastklassen. Echtzeittransparenz über Roboteraktivitäten und Workflows hilft Teams dabei, Transportaufgaben im gesamten Betrieb effizient zu koordinieren.

Expanding how manufacturers deploy automation

„Hersteller benötigen Automatisierungslösungen, die in den realen Bedingungen ihrer Produktionsumgebung funktionieren“, sagt Justin King, Vice President of Product Management, Marketing, and Business Development bei OMRON Robotics. „Mit dem erweiterten OL-450S-Portfolio können sie eine einheitliche Plattform für den Wagentransport in mehr Anwendungen, Layouts und Produktionsumgebungen einsetzen — ohne ihre Workflows neu gestalten zu müssen.“

Weitere Informationen finden Sie auf der OL-450S Produktseite oder kontaktieren Sie OMRON, um Ihre Anwendung zu besprechen und den passenden Ansatz für Ihre Materialflussziele zu identifizieren.

Zurück zu den News

rss

Bleiben Sie in Kontakt

form robot background