Ative sua licença de software de AMR
Inicie abaixo a ativação da licença do software do seu Robô Móvel Autônomo (AMR). Após o processamento, você receberá sua licença por e-mail.
Solicitar ativação
Observe que é possível solicitar no máximo 5 licenças em 1 formulário. Envie outro formulário caso deseje solicitar a ativação de mais de 5 licenças.
As licenças serão enviadas por e-mail para o endereço informado no formulário. Certifique-se de que o e-mail está correto, pois ele receberá os arquivos V2C de cada licença solicitada.
Requisitos de ativação para a licença do seu robô OMRON
ID de direito (EID) exclusivo
Indicado no documento enviado pela OMRON, o EID é um código de 32 caracteres. Consulte o envelope de direitos enviado pela OMRON para obter o código EID necessário, que será usado para cada licença.
Arquivo C2V do dispositivo relacionado
As licenças são gerenciadas individualmente em cada AMR e no Fleet Manager. Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.
Voltar
* O prazo para receber as licenças é de aproximadamente cinco dias úteis.
Como localizar, baixar e validar sua licença
Deslize para revelar mais colunas
| Licença | C2V obrigatório | Código da peça |
|---|---|---|
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Licença do Core Fleet Manager, 3 anos | Virtual Fleet Manager | 30271-1[][] |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Upgrade do Core Fleet | Virtual Fleet Manager | 30271-001 |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Renovação do Core | Virtual Fleet Manager | 30271-2[][] |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Licença iQ – 1 ano | Virtual Fleet Manager | 30271-701 |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Licença iQ – 3 anos | Virtual Fleet Manager | 30271-703 |
| Licença Unified Fleets (UF) | Virtual Fleet Manager | 30271-601 |
| Licença do Sistema de Posicionamento de Alinhamento de Célula (CAPS) | AMR | 20271-805 |
| Licença de Otimização do Tempo de Ciclo (CTO) | AMR | 20271-905 |
*Para licenças EM2100 ou upgrades de frota, entre em contato com nossa equipe. Para especificações técnicas e detalhes do produto, consulte a ficha técnica do AMR.
PRODUTOS RELACIONADOS
Automação sem esforço para cada fluxo de trabalho
Transforme a forma como você movimenta materiais — libere sua equipe de deslocamentos manuais enquanto AMRs inteligentes gerenciam o fluxo e mantêm sua produção em funcionamento.
AMRs de carga leve
AMRs compactos para movimentar pequenas caixas plásticas, bandejas e caixas em corredores movimentados — capacidade de 60 ou 90 kg, com opções seguras contra ESD para eletrônicos.
AMRs de carga média
AMRs robustos movimentam baterias, carrinhos de ferramentas e caixas de suprimentos — até 250 kg, com proteção ESD para laboratórios e salas limpas.
Movimentadores de carrinhos de produção
Robôs de perfil baixo mantêm sua produção em andamento, movimentando autonomamente gaiolas roll cage e transportadores entre docas e linhas de montagem.
AMRs de carga pesada
AMRs de carga pesada para transferência de paletes, peças de máquinas e contêineres a granel — capacidade de 650 ou 900 kg com segurança e navegação avançadas.
AMRs de carga ultra pesada
AMRs de alta capacidade movimentam euro paletes, racks de aço e grandes caixotes — até 1500 kg, ideais para os setores automotivo, eletrônico e de logística.
Caixa de E/S móvel
Acione AMRs ou dispare esteiras e portas via E/S digital — totalmente integrada ao Fleet Manager para automação instantânea.
MobilePlanner
Monitore ao vivo, em qualquer dispositivo, a localização, a bateria e as tarefas da frota de AMRs com o mapa codificado por cores e a visualização da fila de trabalhos do MobilePlanner.
Otimize seus fluxos de trabalho para máxima produtividade
Tem dúvidas? Vamos conversar!