Voltar aos estudos de caso
Aumentando a produção de sorvete vegano com automação inteligente de embalagens de fim de linha
De gargalos manuais a rendimento automatizado
A Ice Bakers, pioneira dinamarquesa em sorvetes 100% à base de plantas, enfrentou um desafio familiar a muitos produtores de alimentos de rápido crescimento: como aumentar rapidamente a produção sem sacrificar a qualidade ou sobrecarregar sua equipe. Com a demanda por sorvete vegano em alta, seu processo de embalagem manual se tornou um gargalo, limitando os embarques diários e pressionando a equipe.
To address this, Ice Bakers partnered with Jysk Elteknik and Jens A. A/S to implement an advanced end-of-line-packaging automation solution using OMRON’s TM series collaborative robot. Integrated with the Sysmac platform, PLC control, and other standard components, the system features a 3D-printed vacuum tool that picks and packs eight ice cream tubs at a time, seamlessly transferring them into cartons for distribution. The result? A remarkable 80% increase in packaging line capacity—now handling up to 12000 tubs per day.
Ao automatizar o processo de embalagem, a Ice Bakers não apenas atendeu à demanda do mercado, mas também desbloqueou novas eficiências. A equipe foi realocada para tarefas mais complexas, enquanto a operação consistente e confiável garantiu que cada caixa atendesse aos rigorosos padrões de qualidade. A flexibilidade do robô colaborativo da OMRON permite uma rápida adaptação a novos tamanhos de produtos e picos sazonais, preparando a produção da Ice Bakers para o futuro.
Assista à história da Ice Baker:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish | Danish
“Os consumidores responderam incrivelmente bem à nossa linha de sorvetes veganos e chegamos a um ponto em que era necessário automatizar vários processos para acompanhar a enorme demanda do mercado.” — Claus Sørensen, proprietário da Ice Bakers
Visão geral dos resultados:
- Aumento de 80% na capacidade de embalagem
- Até 12.000 potes embalados diariamente
- Equipe realocada para trabalhos de maior valor
- Qualidade consistente e rendimento confiável
- Automação escalável pronta para o crescimento futuro
Automação personalizada para linhas de embalagem
A automação de embalagens de fim de linha da OMRON ajudou a Ice Bakers a transformar um desafio de produção em uma vantagem competitiva. Nossas soluções de robótica capacitam os fabricantes de alimentos a dimensionar as operações, manter a qualidade e responder às mudanças do mercado com agilidade. Se você está pronto para transformar seu próprio processo de embalagem, vamos conversar.