INDUSTRIAL

SCARA

Aumente a produtividade com robôs SCARA — construídos para velocidade, precisão e confiabilidade.

SCARA_Robots_Lab_OMRON

Modelos 

3
01
i4L

Realize tarefas de montagem, triagem ou inspeção com cargas úteis de até 5 kg, ciclos rápidos e movimento preciso. Economize espaço com o controlador integrado e reduza o tempo de inatividade usando alarmes integrados e uma luz de status RGB. Aumente a produtividade unificando robôs, controles, sistemas de visão e alimentação no ACE ou Sysmac.

Opções de alcance

350 mm, 450 mm, 550 mm

Carga útil máxima

5 kg

Tempos de ciclo

0,38–0,57 s

Ver detalhes do produto

1
02
i4H

Automatize a montagem, embalagem ou manuseio de materiais com cargas úteis de até 15 kg e modelos IP20/IP65 de qualidade alimentar para uso seguro em ambientes de alimentos e bebidas. Economize espaço com um controlador integrado ou conecte-se a PLCs Sysmac. Integre robôs, visão e controle de movimento no ACE ou Sysmac para automação flexível.

Opções de alcance

650 mm, 750 mm, 850 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tempos de ciclo

0,31–0,50 s

Ver detalhes do produto

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

Realize tarefas de montagem, pick-and-place ou inspeção com cargas úteis de até 5,5 kg e alta precisão. Os controles integrados e compactos e a programação via OMRON ACE ou Sysmac Studio permitem uma implantação rápida. Integre-se perfeitamente com o OMRON ACE ou Sysmac para unificar robôs, controles, sistemas de visão e alimentação em uma solução simplificada.

Opções de alcance

600 mm, 800 mm

Carga útil máxima

5,5 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,39-0,73 s

Ver detalhes do produto

Comparar SCARAs 

350 mm 450 mm 550 mm

5 kg

0,38–0,57 s

4

IP20 / NEMA Tipo 1

Controlador integrado NJ501-R Controle padrão

Mesa chão

Sysmac studio e ACE

Ethernet

650 mm 750 mm 850 mm

15 kg

0,31–0,50 s

4

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Sala limpa C10 ESD Alimentício

Controlador integrado NJ501-R Controle padrão

Mesa Invertido Montagem na parede

Sysmac studio e ACE

Ethernet

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

600 mm 800 mm

5,5 kg

0,39–0,73 s

4

IP20 Sala limpa Classe 10

OMRON NJ501-R Autônomo

Mesa chão

Sysmac studio e ACE

EtherCAT® com OMRON NJ501-R Ethernet

Opções de alcance

Carga útil máx.

Tempos de ciclo (a 2 kg)

Número de eixos

Opções de classe de proteção

Opções de controlador de robô

Opções de montagem

Ambiente de programação

Conectividade

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

Opções de alcance

350 mm 450 mm 550 mm

650 mm 750 mm 850 mm

600 mm 800 mm

Carga útil máx.

5 kg

15 kg

5,5 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,38–0,57 s

0,31–0,50 s

0,39–0,73 s

Número de eixos

4

4

4

Opções de classe de proteção

IP20 / NEMA Tipo 1

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Sala limpa C10 ESD Alimentício

IP20 Sala limpa Classe 10

Opções de controlador de robô

Controlador integrado NJ501-R Controle padrão

Controlador integrado NJ501-R Controle padrão

OMRON NJ501-R Autônomo

Opções de montagem

Mesa chão

Mesa Invertido Montagem na parede

Mesa chão

Ambiente de programação

Sysmac studio e ACE

Sysmac studio e ACE

Sysmac studio e ACE

Conectividade

Ethernet

Ethernet

EtherCAT® com OMRON NJ501-R Ethernet

Automatize sua linha de produção 

Maximize a eficiência da produção com as soluções de automação da Omron: programe e sincronize facilmente robôs, sistemas de visão e dispositivos de segurança em uma única plataforma. A simulação integrada acelera a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Uma ampla gama de robôs industriais, facilmente programados com o Sysmac Studio para integração, controle e desempenho aprimorados.

Automation_Diagram_Control
03
Controle

As unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto os Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total sobre seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

A OMRON fabrica câmeras e sensores de visão que permitem que nossos sistemas automatizados interajam perfeitamente com seu ambiente físico.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.

background graphic

SOFTWARE
produção mais inteligente rápida começa com ACE 

Otimize a configuração e o desempenho do robô SCARA com o software OMRON ACE. Configure e sincronize robôs, visão e sistemas de alimentação para montagem precisa, embalagem rápida e triagem precisa — tudo a partir de uma plataforma amigável que aumenta a produtividade e a consistência.

Saiba mais

SERVIÇO
Serviço mundial para robôs SCARA 

A OMRON Robotics oferece suporte global, treinamento e serviços de segurança para garantir o máximo tempo de atividade do robô, máxima eficiência e desempenho ideal.

Saiba mais

50-50