eCobra-Omron-360-0000_Transparent(1)
Clique para carregar
INDUSTRIAL

eCobra 

Alcance alta precisão em montagem, manuseio de materiais e usinagem com o robô SCARA eCobra. Disponível com alcances de 600 mm e 800 mm e capacidade de carga de até 5,5 kg, o eCobra oferece excelente repetibilidade e instalação simplificada graças ao amplificador e ao controlador integrados. Escolha a montagem suspensa para economizar espaço, a versão IP65 para áreas de lavagem ou modelos para sala limpa, ideais para aplicações em eletrônicos e na indústria farmacêutica.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

eCobra 600

Alcance máximo

600 mm

Carga máxima

5,5 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0.39-0.66 s

Número de eixos

4

Conectividade

EtherCAT® ou Ethernet

Método de programação

Sysmac studio e ACE

eCobra 800

Alcance máximo

800 mm

Carga máxima

5,5 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,44-0,73 s

Número de eixos

4

Conectividade

EtherCAT® ou Ethernet

Método de programação

Sysmac studio e ACE

RECURSOS
eCobra – precisão velocidade criadas para excelência industrial 

High Payload & Precision
01
Alta carga útil e precisão

Manuseia até 5,5 kg com repetibilidade de ±0,017 mm (XY), ±0,003 mm (Z) e ±0,019° (Theta) – ideal para montagem de precisão e manuseio de materiais.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Ciclos rápidos e controle

Oferece ciclos de explosão tão baixos quanto 0,44 s e ciclos sustentados de 0,54 s (carga útil de 2 kg) com opções EtherCAT ou Ethernet para controle em tempo real.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance e montagem flexíveis

Alcance de 600 mm e 800 mm com opções de montagem em mesa, no chão ou suspensa.

moving orb
Advanced Connectivity
04
Conectividade avançada

Oferece suporte a modelo Ethernet com programação ACE, PackXpert e ePLC.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
Diagnóstico e precisão

E/S integrada e saídas de solenoides com diagnósticos integrados para facilitar a solução de problemas.

moving orb
Environmental Options
06
Opções ambientais

Disponível nas configurações IP20, IP65 e Cleanroom Class 10.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como robô SCARA eCobra da OMRON permitiu que Senova realizasse 45 testes de COVID-19 por minuto na produção 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

SOFTWARE
produção mais inteligente começa com ACE 

Otimize os robôs SCARA eCobra com o software ACE da OMRON — possibilite a implantação rápida, o controle preciso do movimento e a integração perfeita com os equipamentos existentes. Obtenha montagem e manuseio de materiais precisos e de alta velocidade para linhas de produção eficientes e prontas para o mercado.

Explore o ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle unificado para um desempenho otimizado 

Sincronize robôs industriais e automação com o Controlador Integrado de Robótica para operações mais rápidas, tempo de inatividade reduzido e maior flexibilidade. Simplifique os fluxos de trabalho e aumente a produtividade — tudo a partir de uma única plataforma.

Explore a solução

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta ponta 

Explore as soluções completas de automação da OMRON, com visão, segurança, controle e robótica perfeitamente integrados – para células de produção conectadas, fluxo de material contínuo e comissionamento, expansão e operação simplificados.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos reduzem o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe robôs industriais facilmente com o Sysmac Studio. O SmartController EX garante integração perfeita e alto desempenho.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle compactas economizam espaço e aumentam a produtividade. Os PLCs fornecem controle total do processo para sistemas de automação eficientes.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

As câmeras e os sensores da OMRON permitem que os robôs interajam perfeitamente com seu ambiente, garantindo precisão e exatidão.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem a harmonia homem-máquina, enquanto o I/O remoto reduz custos e tempo de inatividade com desempenho de rede confiável.

Transforme sua produção hoje para obter melhores resultados 

Tem dúvidas? Vamos conversar!

erko_collaborates_feeder_fcard_comp
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Acesse a documentação técnica, os recursos úteis e o suporte especializado em nosso centro de recursos para otimizar totalmente o desempenho do seu eCobra.

Acessar downloads

SERVIÇO
Rede mundial de serviços suporte 

A OMRON Robotics oferece serviços globais de suporte, segurança e treinamento projetados para maximizar o tempo de atividade do robô, aumentar a eficiência e garantir um desempenho ideal.

Saiba mais

50-50