HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
Clique para carregar
ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

HD-1500 

O HD-1500 leva o transporte autônomo para cargas pesadas aos fluxos de produção e intralogística em que cargas maiores, distâncias mais longas e condições exigentes demandam mais do que o deslocamento manual pode oferecer com eficiência. Projetado para operação confiável e fácil integração, ele combina alta capacidade de carga, navegação inteligente, segurança integrada e módulos superiores configuráveis em uma plataforma desenvolvida para manter os materiais em movimento.

Ver folheto do produto

Agende uma demonstração

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

HD-1500

Carga máxima

1500 kg

Velocidade máxima

1800 mm/s

Tempo de execução

12,5 h (sem carga útil), 9 h (carga útil total)

Tempo de carregamento (carga completa)

24 min

Inclinação máxima

5° / 8,75% de inclinação

Interface de controle

RECURSOS
HD-1500 — potência autônoma para transporte de cargas pesadas 

High Payload Capacity (1)
01
Grande capacidade de carga útil

Com capacidade de carga útil de 1.500 kg, o HD-1500 foi desenvolvido para automatizar tarefas de transporte que são pesadas demais, repetitivas ou ineficientes para o manuseio manual.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
Navegação autônoma

A navegação autônoma permite que o HD-1500 se desloque por ambientes industriais dinâmicos sem trajetos-guia fixos, facilitando a adaptação conforme layouts e fluxos de trabalho evoluem.

moving orb
360º safety coverage
03
Cobertura de segurança 360°

Scanners de segurança avançados baseados em LiDAR e zonas de segurança dinâmicas oferecem cobertura de 360° para uma operação segura ao redor de pessoas, equipamentos e obstáculos em movimento.

moving orb
Fast Cycle Times
04
Carregamento rápido

O carregamento rápido de 20 % a 80 % em 24 minutos ajuda a reduzir o tempo de inatividade e oferece suporte à operação de alta disponibilidade em turnos exigentes.

moving orb
Flexible Automation
05
Módulos superiores configuráveis

Um módulo superior configurável oferece suporte ao manuseio de carga específico da aplicação, permitindo adaptar o HD-1500 a diferentes cargas úteis, métodos de transferência e requisitos de fluxo de trabalho.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
Coordenação de frota

O HD-1500 pode operar como parte de uma frota de AMRs gerenciada centralmente, permitindo controle de tráfego coordenado, atribuição de tarefas e implantação escalável em todas as instalações.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
Construção de nível industrial

Seu design metálico robusto foi desenvolvido para suportar condições industriais exigentes e garantir operação confiável de longo prazo em ambientes de serviço pesado.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Fique à frente da concorrência – aproveite os AMRs para aumentar produtividade 

Omron HD-1500 – 9502
background graphic

SOFTWARE
Escale desempenho da frota com FLOW Core 

Coordene missões, gerencie o fluxo de tráfego e monitore o status dos robôs com o FLOW Core, a plataforma de software da OMRON para controle de AMRs em toda a frota. Do planejamento de rotas e atribuição de tarefas ao redirecionamento dinâmico e visibilidade em tempo real, ele ajuda a manter até 100 robôs em movimento com eficiência em ambientes em constante mudança.

Saiba mais

ATIVAÇÃO DE SOFTWARE
Ative seu software AMR 

Ative rapidamente as licenças do AMR e do Fleet Manager em apenas algumas etapas, e sua frota estará pronta para trabalhar.

Comece agora

AMR Software License Activation OL-450S AMR

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Amplie a automação além do transporte com Manipuladores Móveis que combinam mobilidade autônoma e braços de robôs colaborativos em uma única solução flexível. Ideais para transporte, picking e interação com máquinas, eles ajudam a automatizar fluxos de trabalho que exigem tanto deslocamento quanto manuseio.

Saiba mais sobre o MoMa

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta ponta 

Integre robôs móveis autônomos ao portfólio mais amplo de automação da OMRON — incluindo controladores, segurança, visão e E/S — para coordenar o deslocamento de materiais em toda a instalação. Com uma plataforma unificada, é possível conectar AMRs a linhas, elevadores, portas e equipamentos, acionar missões a partir de sensores ou lógica de CLP e reduzir a intervenção manual nos principais fluxos de trabalho.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Automatize transporte de cargas pesadas com confiança 

Dúvidas? Fale com a gente.

Omron HD-1500 – 9492
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Acesse atualizações de software, documentação técnica e guias de aplicação em um só lugar para apoiar a implantação, a manutenção e o desempenho de longo prazo.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

Com serviço global e suporte especializado, a OMRON ajuda a maximizar o tempo de atividade e manter seu HD-1500 operando em alto desempenho em ambientes exigentes.

Saiba mais

50-50