COLABORATIVO

OMRON TM12 

Obtenha montagem, embalagem e inspeção confiáveis com o robô colaborativo TM12. Com um alcance de 1300 mm e uma carga útil de 12 kg, o TM12 oferece automação precisa para a produção de automóveis, eletrônicos e bens de consumo. A visão integrada e a programação gráfica permitem uma implantação rápida e mudanças sem erros, enquanto a montagem flexível suporta diversos layouts de fábrica.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM12

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

TM12X

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM12 – compacto, durável versátil  

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras em ambientes de manuseio de alimentos, embalagem e paletização.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo de guia manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, sem necessidade de conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o TM12 ideal para aplicações de logística, montagem e serviços médios.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como Fischer Gears automatiza 70% da alimentação CNC com OMRON TM12 Cobot 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Otimize produção com TMflow 

A interface intuitiva do TMflow simplifica a programação para montagem, embalagem e inspeção. A calibração de visão integrada e as zonas de segurança personalizáveis garantem uma rápida adaptação a novas tarefas, mantendo a conformidade e a segurança do operador.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção mais inteligente começa com MoMas 

Transforme suas operações com aplicações com Mobile Manipulator (MoMa) que combinam robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas complexas de transporte e separação, aumentando a eficiência e a adaptabilidade.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Automatize sua linha de produção 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos preferido 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as últimas atualizações e documentação do TMflow para garantir que seus robôs colaborativos operem da melhor maneira.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50