应用场景

入库物流

利用先进的入库物流机器人降低成本、提高效率并实现安全扩展。

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics

无缝接收,准时送达 

利用自主移动机器人 (AMR) 和移动解决方案实现入库物流自动化。实现从卸货平台到存储和生产环节的物料移动,并具备实时可追溯性。AMR 可处理从小型组件到重型托盘的所有物料,在交通繁忙区域导航,并能即时适应不断变化的设施布局。

background graphic
01

推车运输与物料流 

欧姆龙的 LD 和 MD 系列 AMR 可实现零件、成品和物料从接收端到存储或生产线的自动化移动,在繁忙的环境中导航,从而将员工从重复的运输任务中解放出来。LD 型号适用于狭窄通道,负载可达 250 kg,而 MD 系列的负载可达 900 kg。配备集成升降板的 OL-450S 可移动物流台车和载具,确保可靠、可追溯的物料流,从而加快接收速度并确保物料在需要时随时可用。

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
02

托盘转移与入库存储 

利用重载 AMR 简化从入库平台到存储区的托盘转移,可处理 650 至 1500 kg 的负载。这些紧凑、灵活的机器人通过在设施内高效移动托盘,减少了叉车流量和人工搬运。它们配备了先进的安全激光和声纳,能够检测并避开障碍物,以保护员工并维持顺畅运营,支持可扩展的大容量物料搬运。

OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

智能拣选与运输 

移动协作机器人 (MoMa) 为入库物流提供多功能的拣选和运输,处理取放任务、机床上下料和检测。通过自动化分拣、生产线补料和动态物料分配,其模块化设计和智能导航减少了人工劳动,并能快速适应不断变化的工作流程,帮助您优化运营。

推荐产品
MoMa Picking
04

端到端入库解决方案 

通过集成我们的机器人进行拆垛、线边补料、包装和出库交接,实现入库物流的全自动化,构建一个互联、可追溯的物流生态系统。将 AMR 与协作机器人及 Viper 机器人相结合,可实现拣选、分拣和物料流的自动化,减少人工劳动并提高吞吐量。它们共同提升了运营效率,增加了供应链透明度,并推动整个入库流程的持续改进。

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page

案例研究
了解 Brd. Klee 如何利用欧姆龙 LD-250 改造物流运营,从而获得更高的生产力和安全性。  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊!

AM_Flow_LD-Series_OMRON_Robotics

实现运输自动化 

利用欧姆龙的自动化解决方案加快订单交付、减少错误并保持运营顺畅。同步机器人、视觉和安全系统,以快速适应并确保从平台到门口的可靠物流。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程进行全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与物理环境互动,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,远程 I/O 可降低成本和停机时间,从而确保可靠的网络。