MobilePlanner Tablet View Tablet View – Selecting a macro to execute on an OL-450
悬停
自主移动机器人

MobilePlanner 

MobilePlanner Tablet 是一款易于使用的平板电脑应用程序,用于监控和控制您的 AMR 机群。您可以在颜色编码的地图上实时跟踪机器人的位置、状态、电池电量和作业队列,随时随地实现高效的机群管理。该程序适用于受支持的 iOS 和 Android 平板电脑。

关键规格

MobilePlanner

机群监控

单机与多机器人视图

地图显示

颜色编码,实时更新

控制功能

手动驾驶与对接

平台兼容性

iOS 与 Android 平板电脑

警报与通知

实时机器人警报

用户访问

多级权限

特性
MobilePlanner——触手可及的实时机群控制 

Certified Compliance
01
移动机群管理

通过基于平板电脑的界面管理您的 AMR 机群,让团队能够更轻松地访问整个设施内的机群信息和控制功能。

moving orb
Fast Cycle Times
02
实时监控

在清晰的颜色编码地图上查看机器人位置、电池电量、作业队列和警报,确保运营顺利进行。

moving orb
High Payload & Precision
03
轻松排除故障

快速定位机器人、手动驱动单元或将机器人发送至停靠站和地图点,从而帮助更快地解决问题。

moving orb
Obstacle Avoidance
04
多机器人与机群视图

通过一个界面监控单个机器人或整个机群,从而在自主运营中实现更好的可见性和协调性。

moving orb
360º safety coverage
05
安全访问控制

使用受密码保护的账户和可配置的访问权限级别,确保只有授权人员才能监控或控制机群。

moving orb
Intuitive Indicators
06
简化的更新和地图管理

直接从平板电脑界面启动地图制作和软件更新,帮助机器人保持最新的配置和地图。

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
灵活的平台访问

在受支持的 iOS 和 Android 平板电脑上使用 MobilePlanner Tablet,让团队能够更灵活地通过熟悉的移动平台管理 AMR 运营。

moving orb
background graphic

案例研究
了解自主移动机器人 (AMR) 如何助力 T&W 实现全自动 RFID 库存管理并提高仓库效率 

Omron LD-90 AMR in action for warehouse automation at T&W Operations
background graphic

软件
释放机群的全部潜力 

利用 FLOW Core 最大化您的机群性能——这是欧姆龙先进的软件平台,可简化导航、作业管理和交通控制。通过与 MobilePlanner 集成,它简化了操作并提供实时可见性,以优化您的自动化。

了解更多

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

移动机械手 (MoMa) 应用可自动执行复杂的运输和拣选任务。凭借自主导航和机械臂,它简化了工作流程,减少了错误,并提高了生产效率。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

自动化您的应用 

利用欧姆龙的工业自动化解决方案简化您的工作流程。在一个平台上无缝编程和同步机器人、安全和视觉系统——通过集成仿真实现轻松部署和高效运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

资源
您的首选资源中心 

下载最新的 AMR 软件版本和有用的文档,以优化您的机群并简化运营。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人的全球支持和服务网络以最长的正常运行时间和可靠的服务,让您的 AMR 机群保持最佳性能。

了解更多

50-50