产品
工业零件供料器
iPF-240
|
零件尺寸范围 |
5 – 40 mm |
|
料仓容量 |
最大 3L / 12 kg |
|
平台表面选项 |
平面、防滚动 1 和 2、ESD |
|
振动频率 |
40 – 70 Hz |
|
重量 |
7.8 kg |
iPF-380
|
零件尺寸范围 |
16 – 60 mm |
|
料仓容量 |
最大 7L / 12 kg |
|
平台表面选项 |
平面、防滚动 1 和 2、ESD |
|
振动频率 |
20 – 30 Hz |
|
重量 |
20 kg |
iPF-530
|
零件尺寸范围 |
30 – 150 mm |
|
料仓容量 |
最大 14L / 19.5 kg |
|
平台表面选项 |
平面、防滚动 1 和 2、ESD |
|
振动频率 |
20 – 28 Hz |
|
重量 |
31 kg |
图库
对比 iPF 型号
产品
零件尺寸范围
料仓容量
振动频率
最大零件重量
平台表面选项
重量
通信
控制器集成
|
|
iPF-240 |
iPF-380 |
iPF-530 |
|---|---|---|---|
|
零件尺寸范围 |
5 – 40 mm |
16 – 60 mm |
30 – 150 mm |
|
料仓容量 |
最大 3L / 12 kg |
最大 7L / 12 kg |
最大 14L / 19.5 kg |
|
振动频率 |
40 – 70 Hz |
20 – 30 Hz |
20 – 28 Hz |
|
最大零件重量 |
400 g |
1500 g |
2000 g |
|
平台表面选项 |
平面 防滚动 1 和 2 ESD |
平面 防滚动 1 和 2 ESD |
平面 防滚动 1 和 2 ESD |
|
重量 |
7.8 kg |
20 kg |
31 kg |
|
通信 |
以太网 (TCP/IP) |
以太网 (TCP/IP) |
以太网 (TCP/IP) |
|
控制器集成 |
与 ACE 软件完全集成 |
与 ACE 软件完全集成 |
与 ACE 软件完全集成 |
相关产品
使用工业机器人实现零件供料系统的自动化
探索旨在与我们的供料器无缝搭配的欧姆龙工业机器人——在不断变化的 SKU 中实现灵活的布局、精确的处理和更高的生产率。
i4L
紧凑型 SCARA 机器人,用于快速、精确的组装和物料搬运——是电子、包装和小零件处理的理想选择。
i4H
高速 SCARA 机器人,提供可选的洁净室、ESD 和食品级版本,用于专门的零件供料任务。
Viper
6 轴关节机器人,用于配合工业零件供料器进行重复性的机器看护、组装和物料搬运。
iX3/Hornet
并联机器人,用于食品和制药行业中包装、分拣和高速组装的超快速拾取放置作业。
iX4/Quattro
四臂并联机器人,在包装、分拣和搬运等高吞吐量应用中具有卓越的速度和精度。
eCobra
灵活的 SCARA 机器人,具有先进的运动控制功能,可进行精确组装和物料搬运,是零件供料解决方案的补充。
机器人集成控制器
集运动控制、I/O 和通信于一体的紧凑型单元,可实现轻松、精确的机器人自动化和快速设置。
端到端自动化
探索欧姆龙的全方位自动化产品组合。在一个平台上对机器人、安全、运动和视觉进行编程和同步,然后通过集成仿真进行验证。iPF 供料器原生接入,实现可靠的分离、同步拾取和快速换产。
运动控制
伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。
机器人
使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。
控制
控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程进行全面控制。
视觉
欧姆龙相机和视觉传感器使您的自动化系统能够与物理环境无缝交互,确保精确的性能。
安全
安全传感器增强了人机交互,远程 I/O 降低了成本和停机时间,从而构建可靠的网络。
服务
全球机器人服务与支持
欧姆龙机器人提供全球安全、培训和支持服务,以最大限度地延长正常运行时间、提高效率并确保机器人处于最佳性能。
了解更多