Back to case studies
Werfen 如何通过自动化实现每小时 1,000 个西林瓶的贴标
案例研究
以精密自动化满足现代临床实验室的需求
体外诊断领域的全球领导者 Werfen 面临着质控和校准材料需求的激增,尤其是来自需要极其小心处理敏感试剂的毒理学实验室的需求。传统的贴标系统无法保证维护试剂质量所需的垂直处理,也无法跟上所需的生产速度。为了解决这些挑战,Werfen 与欧姆龙 (OMRON)、MACCO 以及 Marini Pandolfi 合作,实施了一套先进的自动西林瓶贴标解决方案。
结果是:一套由欧姆龙 i4L SCARA 机器人和 FHV7 智能视觉相机驱动的前沿系统,旨在使西林瓶在整个灌装和贴标过程中保持直立。这种精确的方法保护了试剂质量,确保了完整的可追溯性,并保证了安全处理,同时每小时可交付多达 1,000 个贴标管,并将周期时间缩短了 30%。
欧姆龙的机器人和视觉技术实现了精确的条形码和标签放置,而实时质量控制可自动检测并剔除不合格的管件,从而最大限度地减少浪费并提高可靠性。虚拟仿真技术使 Werfen 能够在安装前预测系统性能,从而优化可靠性并降低实施成本。
观看 Werfen 的故事:
下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语
“MACCO 提出的解决方案对我们来说是一个突破,因为借助欧姆龙的机器人和视觉系统,我们可以垂直处理产品,并从始至终控制其质量。” —— Bruno Costantini,Werfen 工厂经理
结果概览:
- 每小时贴标多达 1,000 个西林瓶
- 与手动流程相比,周期时间缩短了 30%
- 通过智能视觉系统增强质量控制
- 通过实时剔除不合格管件,最大限度地减少浪费
- 仿真驱动的设计提高了可靠性并降低了实施成本
诊断制造的定制自动化
借助欧姆龙的自动西林瓶贴标解决方案,像 Werfen 这样的制造商可以快速扩大生产规模,保持最高质量标准,并满足诊断行业的严格要求。我们在工业自动化领域的专业知识将助力您提高生产力、确保安全并使您的运营面向未来。
准备好转型您的生产流程了吗?立即联系我们,了解欧姆龙如何为您量身定制自动化解决方案。
相关见解
查看所有见解