欧姆龙 TM5-900
欧姆龙 TM5-900
|
最大负载 |
4 kg |
|
最大臂展 |
900 mm |
|
重复精度 |
±0.05 mm |
|
平均速度 |
1.4 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54,ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
欧姆龙 TM5X-900
|
最大负载 |
4 kg |
|
最大臂展 |
900 mm |
|
重复精度 |
±0.05 mm |
|
平均速度 |
1.4 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54,ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
图库
配件
为您的协作机器人提供即插即用的动力
可选择用于精密电子产品的认证夹爪、用于追溯的条码阅读器以及用于缺陷检测的视觉模块。每种配件均可无缝集成,实现快速安装和可靠运行,支持从电子组装到订单履行的各种应用。
下载手册
Landmark(地标)
用于协作机器人参照环境的定位工具,大多数型号均附带,用于精确设置。
示教器
用于直观操作的触摸屏示教器,兼容 TM 系列协作机器人,配备 10.1 英寸显示屏。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
牢固安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作单元之间轻松移动,提升灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
机器人立柱支架
适用于 TM 系列协作机器人的多功能安装夹具,兼容桌面、墙壁和 MWS,实现牢固且灵活的安装。
偏光灯模块
减少高反射表面上机器人光源的反射。兼容 HW 3.2 或更高版本。
带线缆的 SSD
128 GB 固态硬盘,带 SATA 线缆,推荐用于外部相机图像记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电控箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa
通过移动协作机器人 (MoMa) 变革您的运营——将协作机器人与移动机器人相结合,实现运输和拣选任务的自动化,在无缝适应不断变化的运营需求的同时,提高效率和生产力。
了解更多关于 MoMa 的信息
端到端自动化
探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制单元等——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝的扩展和可靠高效的运营。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精准地轻松适应各种应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。
视觉
相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人提供全球范围内的支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。
了解更多