Back to case studies

RB1200 协作机器人码垛机通过自动化码垛,将占地面积减少 60%,成本降低 50%。 

案例研究
RB1200 cobot palletiser operating on a factory floor, demonstrating compact footprint_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

食品和消费品

update
应用

码垛

traffic
机器人解决方案

欧姆龙协作机器人

通过移动、灵活的自动化,变革快消品生产商的生产线末端操作。

对于许多快消品生产商和中小型企业而言,传统码垛机带来了显著障碍——它们占用宝贵的地面空间,需要复杂的设置,并且缺乏适应不断变化的生产需求的灵活性。对于适应性和成本是关键的较小工厂来说,自动化码垛通常似乎遥不可及。

为了应对这些挑战,Reeco Automation 与欧姆龙合作,作为其在英国的解决方案合作伙伴,开发了 RB1200 协作机器人码垛机。RB1200 无需大量防护或重型基础设施,仅占地 2.2 x 3.2 米——占地面积比传统系统小 60%,成本降低高达 50%。

RB1200 敏捷高效,使用标准搬运车可在几分钟内在线间重新定位,操作员可以使用 Reeco 的 EasyStack 可视化软件轻松重新配置码垛模式——无需编程专业知识。安装快速,通常只需两到三周,内置安全功能确保与员工一起平稳运行。标准化平台和通用末端执行器可处理 90% 以上的箱式产品,同时可为特殊应用提供定制工具。

RB1200 具有 10 公斤有效载荷和每分钟 12 次抓取能力,为较小的生产商提供可靠、经济高效的码垛。通过消除自动化障碍,它使企业能够最大限度地利用空间,快速响应需求,并实现快速回报——使自动化码垛成为适用于任何规模工厂的实用解决方案。

观看 Reeco 的故事:

下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语

“这款协作机器人码垛机是一款现成的、市场就绪的解决方案,物超所值,设计或工程中没有隐藏成本。还提供租赁选项和固定服务合同,使下一代生产线末端自动化成为各种规模快消品生产商的现实,” — Reeco 董事总经理 Llewelyn Rees 

  • RB1200 协作机器人码垛机在工厂车间运行,展示其紧凑的占地面积
  • RB1200 通用末端执行器处理箱子进行自动化码垛的特写。
  • RB1200 的通用末端执行器处理箱子进行自动化码垛。

结果概览:

生产线末端码垛的灵活自动化。

欧姆龙与 Reeco Automation 和 RB1200 协作机器人码垛机的合作表明,灵活的码垛自动化如何帮助快消品生产商提高生产力、节省空间并快速适应不断变化的需求。如果您有兴趣改进码垛操作或想探索自动化选项,请与我们联系。