Back to case studies
巧克力包装自动化助力 BOLÇİ 产量提升 40%
案例研究
为 BOLÇİ 提供智能包装自动化解决方案
BOLÇİ 是土耳其高端巧克力的领导者,拥有 300 多名员工和 800 多种产品。该公司致力于履行其承诺:提供真正“不经人手”的巧克力。面对日益增长的出口需求和对一致品质的追求,BOLÇİ 与欧姆龙及领先的集成商 Innovas 合作,利用 Quattro 并联机器人 实现了包装流程的自动化。
BOLÇİ 的手工包装流程难以应对波动的季节性需求以及快速调整生产的需要。公司希望提升产能、减少误差,并坚守其卫生、高品质巧克力的承诺。
通过巧克力包装自动化,欧姆龙与 Innovas 设计了一套紧凑的集成系统,配备了三台具有先进视觉和真空搬运功能的 Quattro 并联机器人。该解决方案能够精确地抓取精致的巧克力并将其放置在各种尺寸的包装盒中,确保了完美的呈现效果和一致性。直观的 PackXpert 界面允许操作员针对不同产品快速进行调整,简化了换线流程并降低了对专业技能的需求。
观看 BOLÇİ 的故事:
“这项投资是实现我们工厂向工业 4.0 转型目标的重要一步。通过这个项目,我们实现了其中一个业务流程的自动化转型。这是一个良好的开端,将有助于我们在未来迈向所有流程全面自动化的过程中,应用物联网和工业 4.0 等概念。” — Deniz Aksoy,BOLÇİ 巧克力副董事长
结果概览:
- 产能提升 40%
- 劳动力需求减少 20%
- 提升产品质量与可重复性
- 更快的订单交付与更高的灵活性
- 劳动力被重新分配至其他增值领域
为您的运营量身定制自动化
借助欧姆龙的机器人解决方案,像 BOLÇİ 这样的制造商可以实现可扩展、面向未来的自动化,以适应不断变化的需求。想知道我们的机器人将如何变革您的生产?让我们共同探索合适的解决方案。