欧姆龙 TM12
欧姆龙 TM12
|
最大负载 |
12 kg |
|
最大工作半径 |
1300 mm |
|
重复精度 |
±0.1 mm |
|
平均速度 |
1.3 m/s |
|
IP 和洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
TM12X
|
最大负载 |
12 kg |
|
最大工作半径 |
1300 mm |
|
重复精度 |
±0.1 mm |
|
平均速度 |
1.3 m/s |
|
IP 和洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
图库
Landmark(地标)
用于协作机器人参照环境的定位工具,大多数型号均附带,用于精确设置。
示教器
触摸屏示教器,操作直观,兼容 TM 系列协作机器人,配备 10.1 英寸显示屏。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
牢固安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作单元之间轻松移动,提高灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
机器人操纵杆支架
适用于 TM 系列协作机器人的多功能安装夹具,兼容桌面、墙壁和 MWS,实现安全灵活的安装。
偏光镜模块
减少高反射表面上机器人光源的反射。兼容 HW 3.2 或更高版本。
带线缆的 SSD
带 SATA 线缆的 128 GB 固态硬盘,建议用于外部摄像头图像记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa
通过移动操纵器 (Mobile Manipulator) 解决方案改变您的运营,该解决方案结合了协作机器人和移动机器人,可自动执行复杂的运输和拣选任务,从而提高效率和适应性。
了解更多关于 MoMa 的信息
端到端自动化
探索欧姆龙的全方位自动化产品组合,这是一个用于编程和同步机器人、安全系统和视觉技术的统一平台。通过先进的控制器实现运营的无缝集成,最大限度地提高生产力和安全性。
运动
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的操作。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应广泛的应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产力。
视觉
摄像头和传感器适应您的环境,实现顺畅、准确和高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人提供全球范围内的支持和培训,以保持您的机器人车队以最高效率运行,确保最佳的正常运行时间和性能。
了解更多