图库
软件
利用 TMflow 快速构建,智能扩展
TMflow 保持编程简单且可扩展。使用拖放功能进行快速构建,添加脚本以实现复杂逻辑,并离线测试程序和视觉。实时远程调整,并依靠集成安全工具进行顺畅的手动引导和一致的负载检查——减少返工,增加正常运行时间。
了解更多
配件
适用于更大型任务的即插即用配件
利用专为 TM25S 调优的即插即用夹爪、摄像头、Landmark 和传送带套件,快速获得成效。安装快、校准迅速,让集成视觉和安全功能承担重任——更短的换产时间、更稳定的循环以及高负载工作站更快的投资回报率。
下载手册
Landmark
用于协作机器人参照环境的定位工具,大多数型号均包含此工具以实现精确设置。
带笔的 TM 屏幕
触摸屏示教器,操作简便,兼容 TM S 系列协作机器人,无需额外布线。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
牢固安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作站之间轻松移动,提高灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
偏光灯模块
减少闪亮表面的反射,提高 TM S 系列协作机器人的视觉准确性。
带电缆的 SSD
128 GB 固态硬盘,带 SATA 电缆,建议用于外部摄像头图像日志记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa
将 TM25S 与 MD 自主移动机器人配对,用于移动码垛和线侧机床管理。应用包括生产线末端的取放、移动夹具装载和点对点传输——无需固定传送带即可实现灵活自动化。
了解有关 MoMa 的更多信息
端到端自动化
探索欧姆龙完整的自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝扩展和高效运营。
运动
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能以极高的精度轻松适应各种应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,在通过内置系统节省空间的同时最大限度地提高生产率。
视觉
摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。
服务
全球服务和支持网络
欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。
了解更多