点击加载
工业
eCobra
关键规格
eCobra 600
|
最大工作半径 |
600 mm |
|
最大负载 |
5.5 kg |
|
循环时间(2 kg 负载下) |
0.39-0.66 s |
|
轴数 |
4 |
|
连接性 |
EtherCAT® 或 Ethernet |
|
编程方式 |
Sysmac Studio 和 ACE |
eCobra 800
|
最大工作半径 |
800 mm |
|
最大负载 |
5.5 kg |
|
循环时间(2 kg 负载下) |
0.44-0.73 s |
|
轴数 |
4 |
|
连接性 |
EtherCAT® 或 Ethernet |
|
编程方式 |
Sysmac Studio 和 ACE |
图库
拖动
软件
更智能的生产始于 ACE
使用欧姆龙的 ACE 软件优化 eCobra SCARA 机器人——实现快速部署、精确的运动控制以及与现有设备的无缝集成。实现高速、准确的组装和物料搬运,打造高效、面向市场的生产线。
探索 ACE
机器人控制器
统一控制,优化性能
通过机器人集成控制器同步工业机器人和自动化设备,从而加快操作速度、减少停机时间并增加灵活性。通过单一平台简化工作流程并提高生产力。
探索解决方案
观看视频
端到端自动化
探索欧姆龙的全方位自动化解决方案——视觉、安全、控制和机器人——所有这些都旨在协同工作。连接您的工作站以实现高效的物料流,并通过统一的编程和仿真工具简化部署、扩展和运营。
01
运动控制
伺服系统可减少停机时间和维护,而工业 PC 可确保自动化过程中精确、可靠的控制。
02
机器人
使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。
03
控制
紧凑型控制单元可节省空间并提高生产力。PLC 为高效的自动化系统提供全面的过程控制。
04
视觉
欧姆龙相机和传感器使机器人能够与环境无缝交互——确保精度和准确性。
05
安全
安全传感器确保人机和谐,而远程 I/O 凭借可靠的网络性能降低成本和停机时间。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人提供全球支持、安全和培训服务,旨在最大限度地延长机器人正常运行时间,提高效率并确保最佳性能。
了解更多