HD-1500
HD-1500 将重载自主运输引入生产和内部物流工作流程。在这些流程中,更大的负载、更长的距离和苛刻的条件使得手动搬运无法满足效率需求。该平台专为可靠运行和易于集成而构建,结合了高负载能力、智能导航、集成安全功能和可配置的顶部模块,旨在保持物料持续流动。
HD-1500
|
最大负载 |
1500 kg |
|
最大速度 |
1800 mm/s |
|
运行时间 |
12.5 小时(无负载),9 小时(满载) |
|
充电时间(充满) |
24 分钟(从 20% 充至 80%) |
|
最大坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
|
控制接口 |
图库
软件
使用 FLOW Core 扩展集群性能
使用 FLOW Core 协调任务、管理交通流并监控机器人状态。FLOW Core 是欧姆龙用于集群范围 AMR 控制的软件平台。从路径规划和任务分配到动态重新路由和实时可见性,它有助于保持多达 100 台机器人在不断变化的环境中高效移动。
了解更多
软件激活
激活您的 AMR 软件
只需几个步骤即可快速激活 AMR 和集群管理器 (Fleet Manager) 许可,您的集群即可投入工作。
开始使用
机械手解决方案
协作生产始于 MoMa
通过移动机械手 (Mobile Manipulators) 将自动化扩展到运输之外,该方案在一种灵活的解决方案中结合了自主移动性和协作机器人手臂。它们是运输、拣选和机器交互的理想选择,有助于自动化需要移动和处理的工作流程。
了解更多关于 MoMa 的信息
端到端自动化
将自主移动机器人与欧姆龙更广泛的自动化产品组合(包括控制器、安全、视觉和 I/O)集成,以协调整个设施的物料移动。通过统一平台,您可以将 AMR 连接到生产线、升降机、门和设备,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并减少关键工作流程中的人工干预。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运行。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精确地轻松适应各种应用。
控制
控制单元集成您的生产线,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产力。
视觉
相机和传感器适应您的环境,实现顺畅、准确和高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。
服务
全球服务与支持网络
凭借全球服务和专家支持,欧姆龙有助于最大限度地延长正常运行时间,并使您的 HD-1500 在严苛的环境中保持卓越性能。
了解更多