OL-450S-Omron-360-0000_Transparent
点击加载
自主移动机器人

OL-450S 

使用 OL-450S 实现推车和载具运输自动化。这是一款专为重型笼车、拣货车和定制载具设计的低剖面全向式 AMR。其集成的升降板可滑入低净空负载下方,以适应各种推车设计,而先进的导航和 360° 安全覆盖可确保繁忙通道中的人员和交通安全。无线充电和车队级控制支持持续的推车移动以及整个设施内多机器人的协调运行。

关键规格

OL-450S

最大负载

450 kg

最大速度

1200 mm/s

升降高度

108 – 308 mm

运行时间

11 小时(无负载),7 小时(满负载)

充电时间

25 分钟(从 20% 充至 80%)

控制接口

特性
OL-450S——无需人工推拉,实现更智能的推车运输 

High Payload Capacity (1)
01
高负载能力

支持高达 450 kg 的负载,仅需一台紧凑型 AMR 即可移动重型笼车、拣货车和手推车。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
灵活的升降范围

集成升降板可在 108 mm 至 308 mm 之间调节,无需额外适配器即可可靠地拾取混合设计的推车和低剖面载具。

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
先进的导航与避障

自然特征导航和近 360° 激光覆盖可提供精确的路径规划、平滑的障碍物避让,并在拥挤的混合交通环境中稳定运行。

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
全向移动性

全向驱动运动使 OL-450S 能够在狭窄通道中进行横向和对角线移动,无需复杂操作即可与推车、码头和暂存区对齐。

moving orb
Seamless Connectivity
05
无线非接触式充电

感应式充电仅需充电 40 分钟即可提供长达 7 小时的运行时间,支持 24/7 全天候运行,同时最大限度地减少连接器磨损和颗粒产生。

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
集中式车队管理

由 FLOW Core 管理,OL-450S 可集成到多达 100 台 AMR 的车队中,实现智能任务分配、交通控制和整个设施的统一监控。

moving orb
Safety Settings
07
内置安全硬件

双前置安全激光器、后安全保险杠、紧急停止按钮和 LED 状态指示灯可实现经过认证的功能安全,并在共享工作空间中提供清晰的操作反馈。

moving orb
background graphic

经验证的成果
了解 OL-450S 如何将吞吐量提高 30%,以及同样的方法如何释放您的产能。 

借助 OL-450S AMR 提升内部物流自动化生产力
background graphic

软件
更智能的车队,更快的流程 

只需定义一次作业,即可让车队控制器将任务分配给位置最佳的机器人,平衡工作负载并实时管理交通——即使是大型 AMR 车队也是如此。集成的地图绘制、区域控制、分析功能以及与 WMS、MES 和 ERP 的标准 API,让您能够清晰地掌握推车流向,并使您的 AMR 与生产和物流优先级保持一致。

了解更多

软件激活
激活您的 AMR 软件 

只需几个步骤即可激活 AMR 和车队管理器许可,让您的车队准备就绪。

开始使用

AMR Software License Activation OMRON AMR

端到端自动化 

探索欧姆龙的全方位自动化产品组合——控制器、安全、视觉和 I/O——与 OL-450S 协同工作,实现从输送机出料到码垛和发货的流程自动化。使用单一平台协调 AMR 与生产线、升降机和闸门,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并保持推车、机器人和设备同步运行。

访问欧姆龙自动化 (OMRON Automation)

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运行。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产率,并能精确地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。

立即开始您的推车运输自动化 

有疑问?让我们聊聊。

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

资源
掌握最新动态所需的一切 

在一个地方即可获取 OL-450S 的软件更新、文档和最佳实践指南。让您的应用保持最新,简化故障排除,并为您的团队提供可靠运行推车运输所需的信息。

获取最新更新

服务
全球服务与支持  

欧姆龙机器人提供全球支持网络、专家培训和安全服务,确保您的 AMR 以最佳性能运行并实现最长正常运行时间。

了解更多

50-50