Digitale Fertigung
Steigern Sie die Sicherheit und Effizienz mit unseren Roboterlösungen für die digitale Fertigung und profitieren Sie von Flexibilität und schnellem ROI.
Fortschrittliche digitale Produktion mit Robotik
Von der Präzisionsmontage und Materialhandhabung bis hin zu gründlichen Inspektionen – die Roboterlösungen von OMRON für die digitale Fertigung rationalisieren Prozesse in der Elektronik-, Halbleiter- und anderen Hightech-Industrien. Adaptive Systeme und fortschrittliche Software erhöhen den Durchsatz, senken die Kosten und ermöglichen intelligentere, nachhaltigere Abläufe.
Effizienter Materialumschlag
Optimieren Sie die Abläufe im Reinraum und sorgen Sie für einen kontaminationsfreien Transport mit den autonomen mobilen Robotern (AMRs) LD und HD von OMRON. Nahtloser Transport von Wafern, Bauteilen und schweren Lasten – die LD-Serie ist bis zu 250 kg schwer und mit ISO 5/Klasse 100 kompatibel, ideal für Elektronik und Halbleiter, während die HD-Serie bis zu 1500 kg mit ISO 6/Klasse 1000 bewegt, ideal für die Mikroelektronikmontage.
Sichere, ESD-geschützte Automatisierung
Die LD-Serie bietet optionalen ESD-Schutz, um Schäden zu vermeiden und eine zuverlässige Handhabung von statisch empfindlicher Elektronik zu gewährleisten. Mit einem Oberflächenwiderstand von Rg < 1 x 10⁹ und einem Feldstärkeschutz von über 40 kV/cm erfüllt sie die Normen der IEC 61340-5-1. Diese AMRs optimieren den Materialtransport, reduzieren Fehler und rationalisieren Arbeitsabläufe und bieten Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit für die digitale Industrie.
Präzisions-Industrieroboter in Reinraumqualität
Steigern Sie die Produktivität und Präzision in Reinräumen mit den zertifizierten Industrierobotern von OMRON. Der Viper, der i4H SCARA und der eCobra – die alle die ISO 4/Klasse 10-Normen erfüllen – bieten eine extrem saubere, zuverlässige Leistung für die Halbleiter- und Biotech-Fertigung. Lösen Sie Verschmutzungsprobleme, steigern Sie die Effizienz und skalieren Sie den Betrieb, während Sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Genauigkeit und betrieblicher Integrität aufrechterhalten.
Flexible Montage und Materialhandhabung
| Die kollaborativen Roboter von OMRON erledigen Schraub-, Montage-, Prüf-, PCB-Verpackungs- und Materialhandhabungsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit. Die Modelle der TM S-Serie sind ISO-Reinraumklasse 3-zertifiziert, SEMI S2-konform und für Präzision, Reichweite oder schweres Heben ausgelegt. Dank einfacher Integration und intuitiver Programmierung steigern sie die Produktivität, sichern die Qualität und vereinfachen die Automatisierung Ihrer Produktionslinie. |
Materialtransport der nächsten Generation
| Mobile Manipulator-Anwendungen kombinieren kollaborative und autonome mobile Roboter für eine fortschrittliche Automatisierung. Durch die Integration von Cobots der TM S-Serie (ISO Reinraumklasse 3, optional SEMI S2) mit AMRs der LD-Serie (ISO 5/Klasse 100) rationalisiert MoMa die Kommissionierung, die Platzierung und den Materialtransport. Erzielen Sie präzise, effiziente Abläufe in sensiblen Umgebungen und maximieren Sie die Produktivität. |
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe noch heute
Haben Sie Fragen? Plaudern Sie mit uns!
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Maximieren Sie die Produktionseffizienz mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitsvorrichtungen einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen Betrieb.
Antrag
Servos optimieren Ihre automatisierte Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.
Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.
Kontrolle
Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.
Vision
OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.
Sicherheit
Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.
VERWANDTE PRODUKTE
Effiziente, hochtechnologische Produktion mit Robotik
Steigern Sie die Produktivität und Betriebszeit und erreichen Sie eine präzise Qualitätskontrolle mit OMRONs Roboterlösungen für die digitale Fertigung. Integrieren Sie fortschrittliche Automatisierung in Produktionsprozesse, um den Durchsatz und die Gesamteffektivität zu erhöhen.
Kollaborative Roboter
Steigern Sie Ihre Produktivität mit den kollaborativen Robotern von OMRON, die für eine sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter entwickelt wurden.
Autonome mobile Roboter
Rationalisieren Sie den Materialumschlag mit autonomen mobilen Robotern, die verschiedene Nutzlasten für maximale Flexibilität und Effizienz bieten.
Industrieroboter
Verbessern Sie Montagelinien und Qualitätskontrolle mit Industrierobotern, die Geschwindigkeit und Präzision für eine optimierte Fertigung bieten.
Mobiler Manipulator
Erleben Sie die unübertroffene Vielseitigkeit von MoMa, die Mobilität und Präzision für die Inspektion und Verbesserung von Produktionsprozessen vereint.
Verwandte Erkenntnisse
Mehr Einblicke erhalten