INDUSTRIELL

Parallelroboter

Erzielen Sie Hochgeschwindigkeits- und präzises Pick-and-Place mit Parallelrobotern – für maximalen Durchsatz und höchste Zuverlässigkeit.

Quattro_robots_OMRON

Modelle 

Omron iX3 -1836 – TRANSPARENT BG
01
iX3

Der iX3 Parallelroboter zeichnet sich durch Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Anwendungen aus, handhabt Nutzlasten bis zu 8 kg mit einer Verfolgungsgeschwindigkeit von 1,4 m/s und einer Reichweite von 1130 mm. Seine Mehrfachgreiffunktion und reduzierten Vibrationen gewährleisten eine effiziente, stabile und kostengünstige Leistung.

Maximaler Arbeitsdurchmesser

1130 mm

Maximale Traglast

8 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,32 s

Produktdetails anzeigen

Hornet for wall graphic
02
Hornet

Der Hornet-Roboter bewältigt Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Operationen mit 8 kg Nutzlasten, einer Verfolgungsgeschwindigkeit von 1,4 m/s und einer Reichweite von 1130 mm. Seine Multi-Picking-Unterstützung und reduzierten Vibrationen gewährleisten eine effiziente, optimale Leistung für anspruchsvolle Aufgaben.

Maximaler Arbeitsdurchmesser

1130 mm

Maximale Traglast

8 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,32 s

Produktdetails anzeigen

Omron iX4 -1740 – TRANSPARENT BG
03
iX4

Mit seinem patentierten 4-Arm-Design bewältigt der iX4-Roboter Nutzlasten von bis zu 15 kg mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision. Seine USDA-konforme Leistung gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz in anspruchsvollen, hygienischen Anwendungen wie der Lebensmittelverarbeitung und der pharmazeutischen Verpackung.

Maximaler Arbeitsdurchmesser

1300 mm und 1600 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,30–0,42 s

Produktdetails anzeigen

Quattro
04
Quattro

Mit seinem patentierten 4-Arm-Design bewältigt der Quattro-Roboter Nutzlasten von bis zu 15 kg mit hoher Geschwindigkeit, präzisem Multi-Picking und USDA-konformer Leistung – für Zuverlässigkeit und Effizienz in anspruchsvollen, hygienischen Anwendungen.

Maximaler Arbeitsdurchmesser

1300 mm und 1600 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,30–0,42 s

Produktdetails anzeigen

Vergleich 

Produkt

1130 mm

8 kg (3-Achsen) 3 kg (4-Achsen)

0,32-0,42 s

3-Achsen 4-Achsen

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (über EtherCAT®)

Invertiert

Sysmac Studio

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Explore

1130 mm

8 kg (3-Achsen) 3 kg (4-Achsen)

0,32-0,42 s

3-Achsen 4-Achsen

IP20 IP65 IP67

SmartController EX NJ/NX/NY-Serie

Invertiert

ACE-Software ePLC

EtherCAT® Ethernet

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

4

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (über EtherCAT®)

Invertiert

Sysmac Studio

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Explore

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

4

IP65 IP66 für 650HS

SmartController EX NJ/NX/NY-Serie

Invertiert

ACE-Software ePLC

Ethernet

Max. Arbeitsdurchmesser

Max. Nutzlast

Zykluszeiten (bei 2 kg Nutzlast)

Anzahl der Achsen

Optionen der Schutzklasse

Optionen für Robotersteuerung

Montageoptionen

Programmierumgebung

Konnektivität

Produkt

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Explore

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Explore

Max. Arbeitsdurchmesser

1130 mm

1130 mm

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

Max. Nutzlast

8 kg (3-Achsen) 3 kg (4-Achsen)

8 kg (3-Achsen) 3 kg (4-Achsen)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

Zykluszeiten (bei 2 kg Nutzlast)

0,32-0,42 s

0,32-0,42 s

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

Anzahl der Achsen

3-Achsen 4-Achsen

3-Achsen 4-Achsen

4

4

Optionen der Schutzklasse

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP65 IP66 für 650HS

Optionen für Robotersteuerung

OMRON NJ501-R (über EtherCAT®)

SmartController EX NJ/NX/NY-Serie

OMRON NJ501-R (über EtherCAT®)

SmartController EX NJ/NX/NY-Serie

Montageoptionen

Invertiert

Invertiert

Invertiert

Invertiert

Programmierumgebung

Sysmac Studio

ACE-Software ePLC

Sysmac Studio

ACE-Software ePLC

Konnektivität

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

EtherCAT® Ethernet

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Ethernet

Automatisierung, die alles zusammenbringt 

Steigern Sie die Produktivität mit der kompletten Automatisierungsplattform von OMRON. Verwalten Sie Roboter, Bildverarbeitung, Bewegung und Sicherheit in einem System – und validieren Sie alles durchgängig in der Simulation für eine schnellere, zuverlässigere Bereitstellung.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten, während Industrie-PCs eine präzise und zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren Sie Industrieroboter einfach mit Sysmac Studio. SmartController EX gewährleistet eine nahtlose Integration und hohe Leistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Kompakte Steuereinheiten sparen Platz und steigern die Produktivität. PLCs bieten eine vollständige Prozesssteuerung für effiziente Automatisierungssysteme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

OMRON-Kameras und -Sensoren ermöglichen Robotern die nahtlose Interaktion mit ihrer Umgebung und gewährleisten Präzision und Genauigkeit.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, während Remote I/O Kosten und Ausfallzeiten durch zuverlässige Netzwerkleistung reduziert.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Produktionslinien beginnen mit ACE 

Richten Sie Roboter, Förderbänder, Bildverarbeitungslösungen und Bewegungssteuerung mit der OMRON ACE Software ein und synchronisieren Sie diese für präzises Mehrfachgreifen, schnellere Zyklen und gleichbleibende Genauigkeit bei Hochgeschwindigkeitsverpackung und -sortierung.

Mehr erfahren

SERVICE
Weltweiter Service‑ und Support  

OMRON Robotics bietet globalen Support, Schulungen und Sicherheitsdienstleistungen, um Ihre Parallelroboter mit höchster Effizienz am Laufen zu halten – für maximale Betriebszeit und optimale Leistung.

Mehr erfahren

50-50