Back to case studies
Kompakter RC-1 Cobot-Palettierer spart Energie und Platz für schnellen ROI
Lösung von Herausforderungen bei Platz, Kosten und Flexibilität in der Palettierautomatisierung
Manuelles Palettieren von schweren Kartons und hohen Paletten trieb die Arbeitskosten in die Höhe und verbrauchte wertvolle Stellfläche bei den Kunden von Reitec. Herkömmliche Systeme erforderten eine große Stellfläche und erhebliche Investitionen, was einen schnellen ROI nahezu unmöglich machte. Das Personal war wiederholter Belastung ausgesetzt, während betriebliche Ineffizienzen den Durchsatz begrenzten.
Reitec Engineering Services entwickelte in Zusammenarbeit mit OMRON den RC-1 Cobot-Palettierer, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Kombination von Reitecs Expertise in der industriellen Steuerung mit OMRONs fortschrittlicher Automatisierungstechnologie lieferte das Team eine kompakte Palettierautomatisierungslösung, die minimalen Platz beansprucht und sich nahtlos in bestehende Linien integrieren lässt. Der RC-1 bewältigt Nutzlasten von bis zu 14 kg, arbeitet mit bis zu neun Picks pro Minute und verfügt über eine Reichweite von 1300 mm. Integrierte Bildverarbeitung ermöglicht eine schnelle Produktidentifikation und schnelle Anpassung an neue SKUs oder Greiferpositionen.
Das Ergebnis: Der Energieverbrauch des RC-1 bleibt bei voller Auslastung unter 100 Watt, und seine geringen Anschaffungskosten gewährleisten eine kurze Amortisationszeit. Kunden profitieren von reduzierten Betriebskosten, verbesserter Arbeitssicherheit und der Flexibilität, die Palettierautomatisierung an wechselnde Produktionsanforderungen anzupassen – ohne wertvolle Stellfläche zu opfern.
Sehen Sie Reitecs Geschichte:
Download in: Italian | Spanish | French | Polish | Turkish
„Der RC-1 Palettierroboter ist die perfekte Lösung für diese Anwendungen, aufgrund der geringen Anschaffungskosten in Kombination mit einem sehr kurzen Return on Investment. Er hat eine geringe Stellfläche im Vergleich zu traditionellen Palettierlösungen und hat auch den Vorteil eines Verbrauchs von weit unter 100 Watt bei voller Auslastung.“ — Jose Manuel Rodriguez, Technischer Direktor bei Reitec
Übersicht der Ergebnisse:
- Energieverbrauch unter 100 Watt, selbst bei voller Auslastung
- Bis zu neun Picks pro Minute mit 14 kg Nutzlast
- Kompakte Stellfläche im Vergleich zu herkömmlichen Palettierern
- Schnelle Integration und einfache Anpassung an neue SKUs
- Reduzierte manuelle Handhabung und verbesserte Arbeitssicherheit
Maßgeschneiderte Palettierautomatisierung für FMCG-Hersteller
Der RC-1 Cobot-Palettierer ermöglicht Herstellern, den Energieverbrauch unter 100 Watt zu senken, bis zu 30 % mehr Stellfläche zurückzugewinnen und Risiken bei der manuellen Handhabung zu minimieren. Mit schneller Integration und der Fähigkeit, sich an neue SKUs oder Palettiermuster anzupassen, liefern OMRON und Reitec Automatisierung, die echten Produktionsanforderungen gerecht wird. Wenn Sie Ihre Projektpläne besprechen möchten, steht Ihnen unser Team zur Verfügung, um die richtige Robotik-Automatisierung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Kollaborativer Palettierer verarbeitet bis zu 8 Kartons pro Minute und beschleunigt den ROI für Industriehersteller
Datengesteuerte automatisierte Verpackung steigert den Ausstoß der Brühe-Produktionslinie von Cleca um 8 %
Der RB1200 Cobot-Palettierer reduziert den Platzbedarf um 60 % und senkt die Kosten um 50 % durch automatisierte Palettierung