Die neue LD-Serie
Ab Q4 2026 erhältlich

Hero_6.22

Lernen Sie den neuen LD-150 und LD-300 kennen — entwickelt, um mehr Material pro Fahrt zu transportieren, den Dauerbetrieb zu unterstützen und sich nahtlos in Ihre bestehende Anlage zu integrieren.

Icons_Built-for-shared-spaces

Für den Einsatz in gemeinsam genutzten Bereichen

ISO 3691-4:2023 zertifiziert, für den sicheren Einsatz von Menschen und mobilen Robotern in gemeinsamen Arbeitsbereichen.

Icons_Compact-design

Kompaktes Design, maximale Flexibilität

Navigiert durch Gänge ab 1 Meter Breite und lässt sich ohne kostspielige Umbauten in bestehende Anlagen integrieren.

Icons_Modular

Modular entwickelt

Kompatibel mit einer Vielzahl von Aufbauten und Zubehör — für Anwendungen, die mit Ihren betrieblichen Anforderungen wachsen.

Flyer herunterladen

MODELLE
Passende Nutzlast. Volle Flexibilität.   

LD-150_outlined
LD-150

Abmessungen

500 B x 700 L x 320 H mm

Maximale Nutzlast

150 kg

Ladezeit

≤30 Min.

Sichtfeld

240°*

Maximale Geschwindigkeit

2,1 m/s

Unterstützung für Rampenneigung

5°

*Zubehör für hinteres Sichtfeld ab 2027 verfügbar

LD-300_outlined
LD-300

Abmessungen

580 B x 800 L x 320 H mm

Maximale Nutzlast

300 kg

Ladezeit

≤30 Min.

Sichtfeld

360°

Maximale Geschwindigkeit

2,1 m/s

Unterstützung für Rampenneigung

5°

Video
ansehen

Software
Flottenmanagement, das mitwächst 

Mit Fleet Operations Workspace Core nutzt die LD-Serie OMRONs branchenführende Flottenmanagementsoftware, um AMR-Verkehr zu koordinieren, Workflows zu verwalten und Ihre Flotte im Laufe der Zeit zu skalieren.

Dank Rückwärtskompatibilität mit vorhandenen LD-Flotten lassen sich LD‑150 und LD‑300 einfacher integrieren – ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Support, der über den Roboter hinausgeht 

Von der Planung und Umsetzung bis zur Skalierung und laufenden Betreuung profitieren Sie von OMRONs jahrzehntelanger Robotik-Erfahrung, hohen Qualitätsstandards und einem globalen Support-Netzwerk – damit Sie Automatisierungsprojekte sicher umsetzen können.

tablet graphic
2003323770-bb1c99e8ce0c8a929c8c45f680308a1f2b47feb8b25a2b5ce691bc504b720393-d_1280
Video ansehen