Neuigkeiten Landingpage

OMRON Robotics präsentiert nächste Generation autonomer mobiler Roboter auf der Automate 2026 

Nachrichten
Automate 2026 Pressemitteilung Hero Website

Neue LD-150 und LD-300 AMRs für einen effizienteren Materialfluss in Produktion und Logistik

June 9, 2026 — Pleasanton, California — OMRON Robotics stellt auf der Automate 2026 die nächste Generation seiner bewährten LD-Serie autonomer mobiler Roboter vor. Die Messe findet vom 22. bis 25. Juni im McCormick Place in Chicago, Illinois, statt. Am Stand #3080 können Besucher die neuen Modelle LD-150 und LD-300 live in Anwendungen für den innerbetrieblichen Materialtransport erleben.

Die neuen AMRs sollen voraussichtlich ab Q4 2026 ausgeliefert werden. Sie ermöglichen den Transport höherer Nutzlasten auf besonders kompakter Fläche und erweitern die LD-Serie um verbesserte Leistungs-, Sicherheits- und Verfügbarkeitsfunktionen.

„Mit dem LD-150 und LD-300 bieten wir unseren Kunden eine flexiblere AMR-Plattform für schwerere Transportaufgaben auf engem Raum. Schnelles kabelloses Laden und die Integration in OMRON FLOW Core erleichtern zudem die Inbetriebnahme und das Management gemischter Roboterflotten.“
— 
Justin King, Vice President of Product Management, Business Development and Marketing, OMRON Robotics 

Im Unterschied zu klassischen fahrerlosen Transportsystemen, die häufig festen Routen oder baulichen Vorgaben folgen, navigieren AMRs flexibel durch dynamische Umgebungen. Sie passen sich an geänderte Layouts, Personenverkehr und wechselnde Arbeitsabläufe an. So unterstützen sie Unternehmen dabei, manuelle Transportaufgaben zu reduzieren, Materialflüsse zu verbessern und Automatisierung ohne aufwendige Infrastrukturänderungen zu skalieren.

„Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, Materialien schneller zu bewegen und gleichzeitig auf Arbeitskräftemangel, veränderte Layouts und steigende Durchsatzanforderungen zu reagieren“, sagt Justin King, Vice President of Product Management, Marketing and Business Development bei OMRON Robotics. „Mit dem LD-150 und LD-300 bieten wir unseren Kunden eine flexiblere AMR-Plattform für schwerere Transportaufgaben auf engem Raum. Schnelles kabelloses Laden und die Integration in OMRON FLOW Core erleichtern zudem die Inbetriebnahme und das Management gemischter Roboterflotten.“

Entwickelt für leistungsstarken Materialtransport

Mit der erweiterten LD-Serie bietet OMRON neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Materialtransportaufgaben in modernen Produktions- und Logistikumgebungen.

  • Kompakte Bauweise bei hoher Nutzlast: Der LD-150 transportiert bis zu 150 kg bei einer Breite von nur 500 mm. Der LD-300 bewegt bis zu 300 kg bei einer Breite von 580 mm.
  • Hohe Verfügbarkeit im Betrieb: Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 2,1 m/s und kabelloses induktives Laden in 30 Minuten oder weniger unterstützen produktive Materialflüsse mit kurzen Stillstandzeiten.
  • Geeignet für dynamische Umgebungen: Die AMRs sind für kompakte Navigation ausgelegt und unterstützen Übergänge innerhalb von Anlagen, einschließlich Rampen mit bis zu 5 Grad Steigung.
  • Sicher und einfach skalierbar: Die neuen AMRs bieten eine Sicherheits-Scanner-Abdeckung von bis zu 360 Grad und erfüllen die ISO 3691-4:2023. Über FLOW Core können sie gemeinsam mit bestehenden LD-Series Robotern und anderen mobilen OMRON Roboterflotten einfach verwaltet werden.

LD-300 Front View
OMRON Cart Mover Nord Modules
LD-150 Side View
ROEQ TML120 + OMRON LD-150
LD-300 AMR Side View with Lights
Nord Modules Cart Mover OMRON
LD-150 AMR Side View
TMC500 EXT with LD-150 AMR

Ganzheitliche Automatisierung aus einer Hand

Auf der Automate 2026 zeigt OMRON Robotics nicht nur die neuen AMRs, sondern auch, wie mobile Robotik, Maschinensteuerung, Bildverarbeitung, Sicherheit und Datenintegration in modernen Produktionsumgebungen zusammenspielen. Gemeinsam mit unseren Partnern ROEQ und Nord Modules demonstriert OMRON praxisnahe Lösungen, bei denen AMRs, Aufsatzmodule und ergänzende Technologien zu realistischen Workflows für Fertigung und Logistik kombiniert werden.

Am Stand werden unter anderem folgende Lösungen vorgestellt:

Weitere Informationen zu den Automatisierungslösungen von OMRON Robotics erhalten Besucher am Stand #3080 auf der Automate 2026 oder in unseren aktuellen Kundenreferenzen.

Über OMRON Robotics

OMRON Robotics baut auf nahezu 100 Jahre OMRON Innovation und mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Robotik. Das Unternehmen entwickelt robotergestützte Automatisierungslösungen für Fertigung, Logistik und Materialhandhabung. Als Teil des Geschäftsbereichs Industrial Automation von OMRON bietet OMRON Robotics autonome mobile Roboter, kollaborative Roboter und Industrieroboter, die Unternehmen dabei unterstützen, Produktivität, Flexibilität, Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Mit leistungsfähiger Software, intuitiven Programmierplattformen und integrierten Automatisierungstechnologien hilft OMRON Robotics Herstellern, skalierbare Lösungen umzusetzen, die Menschen, Maschinen und Daten in Produktions- und Lagerumgebungen miteinander verbinden.

Neuigkeiten Landingpage

rss

Bleiben Sie in Kontakt

form robot background